产品结构树

I2C 概述

由于使用简便快捷,I2C 总线的应用范围十分广泛。它含有支持在一个主机和若干从机间进行双向数据传输的双线通信总线。主机或处理器控制总线 - 特别是串行时钟 (SCL) 线。主机和从机通过串行数据 (SDA) 线传输数据。该数据能够以四种速度模式传输:标准模式(0 至 100 Kbps)、快速模式(0 至 400 Kbps)、超快速模式(0 至 1 Mbps)和高速模式(0 至 3.4 Mbps)。最常用的速度模式为标准模式和快速模式。请参阅以下针对通用系统的方框图。


使用 I2C 器件的通用系统的方框图

中继器


  • 转换器
  • 静态偏移缓冲器
  • 增量偏移缓冲器

IO 扩展器


  • 8 位、16 位、24 位
  • 电平转换扩展器
  • 漏极开路,推挽 IO

开关


  • 1:2, 1:4, 1:8
  • 电平转换开关
  • 级联中断

特别功能


  • LED 驱动器
  • 键盘扫描仪

 

I2C 视频

设计支持

提问、分享知识并与工程师同事共同解决问题。

立即参与谈论!