FPD-Link 串行器/解串器

通过更少的导线在汽车系统中传输高分辨率、未压缩的数据

parametric-filter查看所有产品
借助 FPD-Link™ 串行器和解串器,为汽车系统中的各种视频接口(包括用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的摄像头和信息娱乐系统显示屏)简化高分辨率信号的设计和传输。我们的 FPD-Link 摄像头串行器/解串器支持通过单根低延迟电缆传输未压缩的视频、控制信号和电源。我们的 FPD-Link 显示串行器/解串器支持全 1080p、2k 和 3k 高清显示屏以及设备级 HDCP 密钥,同时还提供自适应均衡以补偿电缆老化和温度变化。

按类别浏览

按特性和色深进行选择

FPD-Link™ 摄像头串行器/解串器

为高级驾驶辅助系统和自动驾驶车辆减小系统尺寸,同时优化摄像头设计中的高速数据传输。

FPD-Link™ 显示串行器/解串器

提高汽车显示屏的系统性能和功能。 

技术资源

视频
视频
什么是 FPD-Link™ 接口?
此视频介绍了 FPD-Link 技术的基本原理,包括并行数据接口、串行化/反串行化、高速串行通道和双向通信。
技术文章
技术文章
How to choose a power supply for an automotive camera module
了解可用于为汽车摄像头模块供电的三种策略:完全分立、完全集成和部分集成
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
了解如何使用单个处理器连接到多个显示面板,从而降低下一代汽车信息娱乐系统的成本和复杂性
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

支持软件
Analog LaunchPad™ 软件

模拟 Launchpad (ALP) 软件是一种交互式图形用户界面 (GUI) 软件平台,用于评估 TI 的 FPD-Link™ 串行器和解串器 (SerDes)。ALP 软件可进行器件级和系统级评估,具有功能强大的内置特性,包括:

  • 本地和远程访问器件
  • 器件和链路诊断
  • 链路裕量分析
  • 集成了 Python 脚本

基于 Microsoft® Windows® 的 ALP 软件使用 Windows 人机接口驱动程序 (HID) 与 FPD-Link 评估模块进行通信。

开始使用 ALP 软件:
  1. 下载并安装 ALP GUI 平台
  2. 使用 ALP-PROFILE-UPDATE 工具添加新器件配置文件和示例脚本
参考设计
面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计

当今道路上的分散式车辆架构使用单个 ECU,缺少处理能力和高速接口,无法应对新兴汽车架构的复杂任务和数据移动需求。更高级别的功能需要正确组合 DMIPS、数据带宽和功效。我们 Jacinto™ 7 处理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 处理器提供了这些架构所需的性能、功率和汽车接口。

此汽车参考设计支持基于域的架构,同时展示了 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能水平。这个 8 层 PCB 设计经过优化,可降低成本和缩短上市时间,使其成为评估带有全功能域控制器板且同时支持汽车连接接口(包括以太网、CAN-FD 和 PCIe)的 Jacinto 7 处理器的理想方式。

(...)

参考设计
适用于汽车信息娱乐系统音响主机的 MIPI® DSI 转 OLDI/LVDS 桥参考设计
该参考设计提供两个显示接口选项:具有 MIPI® DSI 输出的汽车处理器和具有 OpenLDI (OLDI)/LVDS 输入的汽车信息娱乐视频显示面板。该参考设计提供两个变体。设置一可将片上系统 (SoC) DSI 视频输出信号转换为 OLDI/LVDS 视频信号,然后直接连接到一个集成显示应用的面板。设置二运用 FPD-Link III SerDes 技术,经一条用于远程显示应用的长电缆向面板发送 OLDI/LVDS 视频信号和 I²C 控制信号。