产品结构树

集成 ESD 保护 概述

德州仪器 (TI) 的集成 ESD 保护解决方案采用基于 TVS 二极管的 IEC 61000-4-2 ESD 保护,同时具有附加的接口特定电路保护。集成 ESD 保护在单一的芯片保护解决方案中提供集成模拟功能和信号调节,适用于 USB、HDMI、VGA 和 LCD 显示屏接口。这些器件可节省板空间,减少组件数量,降低布置成本并简化电路保护实施。

集成 USB 保护具有以下特点:

  • 限流开关
  • 浪涌保护
  • 过压保护 (OVP)
  • 过流保护 (OCP)
  • ESD 保护

接口:

  • USB 2.0
  • USB 3.0
  • USB OTG
  • USB Type-C

HDMI 配套芯片具有以下特点:

  • 5V 限流开关
  • 电平转换,电平转换器
  • 后驱动保护
  • ESD 保护

接口:

  • HDMI 1.3
  • HDMI 1.4
  • HDMI 2.0
  • VGA

适用于以下接口的 EMI 滤波和 ESD 保护:

  • LCD 显示屏
  • SIM 卡
  • LVDS
  • 存储卡

阅读 ESD 保护二极管博客

ESD 设计支持

TI E2E 社区

与同行工程师交流,咨询问题、共享知识和解决问题。

立即参与讨论!</