产品结构树

CSI/DSI 概述

SN65DSI85 将处理器与分辨率最高的显示器桥接起来

连接到双链接 24 bpp FlatLink™ 的双路 4 通道 DSI 端口

SN65DSI85 提供具有低功耗功能的 MIPI® 显示串行接口 (DSI) 端口,支持市场上一些分辨率最高的显示器。SN65DSI85 使处理器与显示器(高达 2560x1600p)的桥接对于设计人员而言更轻松、更经济实惠。

SN65DSI85 提供业内仅有的:

  • 连接到双链接 24 bpp FlatLink™ 的双路 4 通道显示串行接口 (DSI) 端口,支持高达 2560x1600p 分辨率
  • 64 引脚 5x5 mm PBGA 封装
  • 与广泛的图形处理器兼容

SN65DSI85 外,SN65DSI83SN65DSI84 让设计人员可以为所需的分辨率选择正确的桥接。

优势

  • 连接到双链接 24 bpp FlatLink™ 的单路和双路 4 通道显示串行接口 (DSI) 端口
    • 允许使用已建立的经济高效的 LCD 通道
  • 64 引脚 5x5 mm PBGA 封装
    • 针对便携式应用减小尺寸
  • 使用符合行业标准的接口技术进行设计
  • 与广泛的图形处理器兼容

系统方框图

SN65DSI8x 低功耗 DSI – 方框图
放大放大

特色工具和软件

参数

  SN65DSI85 SN65DSI84 SN65DSI83
串行数据接收器通道 8 4 4
分辨率 60 fps 2560×1600p (WQXGA) 60 fps 1920x1200p (WUXGA) 60 fps 1400x1050p (SXGA+)
电源电压 (V) 1.8 1.8 1.8
PLL 频率 (MHz) 50 至 154 50 至 154 50 至 154
引脚/封装 64 BGA Microstar™ Junior 64 BGA Microstar™ Junior 64 BGA Microstar™ Junior
工作温度范围 (C) -40 至 85 -40 至 85 -40 至 85
  样片与购买 样片与购买 样片与购买