产品结构树

CAN 总线收发器 概述

控制器局域网 (CAN) 是稳定可靠的多主/主差动信号串行通信总线,符合 ISO 11898 标准体系的规定。TI 业内一流的收发器解决了多种应用和电源系统的专业联网需求,提供了 5V 和 3V 工作电压及 CAN FD(灵活的数据速率),简化了复杂的 CAN 总线联网系统。TI 的 CAN 收发器也支持更高层的协议,如 CANopen (EN 50325-4)、DeviceNet、SAEJ1939 和 ISO11783 等。

广泛的产品组合


  • 多种多样的器件
  • 多种工作电压
  • 汽车和工业级
  • 多种封装
查看广泛的产品组合
3.3V CAN 总线


  • 单一 3V 工作电压
  • 5V 收发器的低电压替代品
  • 可与 5V 混合网络进行交互操作
  • 业内首款 3.3V CAN 收发器
查看 3.3V CAN 总线
汽车 CAN 总线


  • 专为汽车应用而设计
  • 符合 Q100 标准的 CAN 收发器
  • 多种功耗模式
查看汽车 CAN 总线
工业 CAN 总线


  • 加固型 CAN 总线收发器
  • 经优化的循环次数
  • 自动波特回送模式
查看工业 CAN 总线
隔离式 CAN 总线


  • 业内首款隔离式 CAN 收发器
  • 专业的 CAN 总线收发器
  • 提供集成式电隔离
  • 非常适合空间有限且需要提高可靠性的苛刻环境
查看隔离式 CAN 总线
具有灵活数据速率的 CAN 总线


  • 位速率超过 1Mbps
  • 仲裁和数据具有独立位速率
  • 扩展的数据字段
查看具有灵活数据速率的 CAN 总线