产品结构树

CAN/LIN 工具与软件

Featured evaluation modules

tcan332evm

TCAN33x dual-site industrial CAN evaluation module

Learn more

tcan1042devm

TCAN10xx Controller Area Network (CAN) evaluation module

Learn more

Featured reference designs

TIDA-01238

Controller Area Network (CAN) with selectable termination reference design

Learn more

TIDA-00653

Non-isolated bi-directional converter reference design for battery charging applications

Learn more

TIDA-00267

Polarity correcting isolated CAN reference design

Learn more

View general tools and software for CAN Transceivers

找到了 39 个工具和软件

用于 CAN/LIN 的常规工具和软件 
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module AWR1243BOOST 评估模块和开发板 CAN/LIN
AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module AWR1443BOOST 评估模块和开发板 CAN/LIN
AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module AWR1642BOOST 评估模块和开发板 CAN/LIN
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板 CAN/LIN
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板 CAN/LIN
IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module IWR1443BOOST 评估模块和开发板 CAN/LIN
IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module IWR1642BOOST 评估模块和开发板 CAN/LIN
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad 开发套件 LAUNCHXL-F28379D 开发套件 CAN/LIN
mmWave Development Pack (DevPack) MMWAVE-DEVPACK 评估模块和开发板 CAN/LIN
SN65HVD255D Evaluation Module SN65HVD255DEVM 评估模块和开发板 CAN/LIN
SN65HVD257 CAN 评估模块 SN65HVD257EVM 评估模块和开发板 CAN/LIN
TCAN EVM TCAN1042DEVM 评估模块和开发板 CAN/LIN
SN65HVD33x 双路现场工业 CAN 评估模块 (EVM) TCAN332EVM 评估模块和开发板 CAN/LIN
冗余 CAN 参考设计 TIDA-00061 参考设计 CAN/LIN
具有触觉反馈的电容触摸式汽车 LED 座舱顶灯 TIDA-00156 参考设计 CAN/LIN
采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计 TIDA-00203 参考设计 CAN/LIN
基于 32 位 ARM® Cortex™-M4F MCU 的小尺寸串口转以太网转换器 TIDA-00226 参考设计 CAN/LIN
极性校正隔离 CAN 参考设计 TIDA-00267 参考设计 CAN/LIN
采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板 TIDA-00271 参考设计 CAN/LIN
汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计 TIDA-00281 参考设计 CAN/LIN
汽车级数控升压电源 TIDA-00282 参考设计 CAN/LIN
汽车类超声波液位/质量测量参考设计 TIDA-00322 参考设计 CAN/LIN
CAN 转 Wi-Fi 网关参考设计 TIDA-00380 参考设计 CAN/LIN
IEC 61000 ESD、EFT 和浪涌保护 CAN 参考设计 TIDA-00629 参考设计 CAN/LIN
适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计 TIDA-00653 参考设计 CAN/LIN
Controller Area Network (CAN) With Selectable Termination Reference Design TIDA-01238 参考设计 CAN/LIN
Automotive Reinforced Isolation CAN Reference Design TIDA-01255 参考设计 CAN/LIN
具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计 TIDA-01425 参考设计 CAN/LIN
Automotive Pre-Buck, Post-Boost With CAN Discrete SBC Reference Design TIDA-01428 参考设计 CAN/LIN
Automotive Discrete SBC Pre-Boost, Post-Buck With CAN Reference Design TIDA-01429 参考设计 CAN/LIN
Isolated CAN FD Repeater Reference Design TIDA-01487 参考设计 CAN/LIN
Traffic Monitoring Object Detection and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor TIDEP-0090 参考设计 CAN/LIN
Power Optimization for 77GHz Level Transmitter Reference Design TIDEP-0091 参考设计 CAN/LIN
Short-Range Radar (SRR) Reference Design Using AWR1642 TIDEP-0092 参考设计 CAN/LIN
80m Range Object Detection Reference Design With Integrated Single-Chip mmWave Sensor TIDEP-0094 参考设计 CAN/LIN
Multiple Channels of High Density LED Control for Automotive Headlight Applications TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 参考设计 CAN/LIN
USB High Speed Reference Design for ARM® Cortex®-M4F Based High Speed TM4C129x MCU TIDM-TM4C129USBHS 参考设计 CAN/LIN
TPS92662-Q1 Six Channel Matrix Evaluation Module TPS92662EVM6-900 评估模块和开发板 CAN/LIN
TPS99110-Q1 用于汽车变速器 ECU 的系统基础芯片 (SBC) 的评估模块 TPS99110EVM 评估模块和开发板 CAN/LIN

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首