产品结构树

汽车类 ESD 保护

德州仪器 (TI) 提供获得经过 AEC-Q100 认证且适用于汽车应用的基于瞬态电压抑制 (TVS) 的二极管。这些高性能器件提供符合 IEC 61000-4-2 和 ISO 10605 标准的系统级 ESD 保护。TI 还提供适用于电池短路保护的集成式解决方案,这些解决方案可为高速接口提供一流的带宽。此产品组合的特点是具有低电容、低钳位电压和高 ESD 保护级别,因此便于实施,并可缩短产品上市时间。

  • 通过汽车 Q100/1 认证
  • 低电容 TVS 二极管
  • 系统级 ESD 保护
  • 限流开关
  • EMI 滤波
  • 通过汽车 Q100 认证
  • 过压保护 (OVP)
  • 过流保护 (OCP)
  • 短路保护
  • ESD 保护
  • 视频
  • 博客
  • E2E

汽车 ESD 样片包

此评估包中包含适用于汽车信息娱乐系统、ADAS 等汽车应用中常用的 USB、以太网、HDMI、LVDS 和天线接口的分立式和集成式保护解决方案。

立即申请样片

阅读 ESD 保护二极管博客

ESD 设计支持

TI E2E 社区

与同行工程师交流,咨询问题、共享知识和解决问题。

立即参与讨论!