选择器件

按处理器类型
ARM | DSP | DSP+ARM | 多核 DSP

按应用

按操作系统

按编解码器

 

应用处理器和 DSP 选择工具

应用处理器和 DSP 选择工具

使用新型器件选择工具,立即找到您需要的应用处理器和 DSP特性与功能。

TMS320™DSP 平台

德州仪器 (TI) 为各种应用(包括基于 ARM® 的微处理器 (ARM MPU) 和数字信号处理器 (DSP))的开发提供了广泛的嵌入式处理器平台。 请浏览我们的选择指南以选择适合您的应用开发的器件。

  • Sitara™ ARM 微处理器 – Sitara 产品平台包括高性能 ARM® Cortex™-A8 和基于 ARM9® 的嵌入式微处理器,速度范围为 375MHz 至 1.GHz,并且在未来的蓝图器件中将超越这一速度范围。 Sitara 处理器为使用 TI 的 OMAP3503 和 OMAP3515 应用处理器的客户提供软件兼容的发展蓝图。
  • TMS320C6000™ 高性能 DSP – C6000™ DSP 平台提供行业最高性能的定点和浮点 DSP,其中包括运行速度高达 1.2GHz 的最快定点 DSP。它是高性能音频、视频、影像和宽带基础设施应用的理想选择。
  • Integra™ DSP+ARM 处理器系列 – Integra 产品平台包含众多经济高效的高性能处理器,这些处理器包括具有浮点和定点 DSP 处理器的高性能 C6A816x 器件(速度高达 1.5GHz)以及 ARM Cortex™-A8 处理器(速度高达 1.5GHz)、集成高带宽外设、3D 图形和显示引擎。 此产品系列还包括基于 ARM9 和 ARM9+DSP 器件的 OMAP-L1x 应用处理器。
  • DaVinci™ 视频处理器 – TI 的 DaVinci™ 平台包含各种 ARM Cortex-A8/ARM9、DSP+ARM Cortex-A8/ARM9 和 DSP 器件。 针对视频应用进行了优化并且具有各种视频编码和解码功能,可升级的平台包含多媒体编解码器、加速器和外设。 DaVinci 为使用 TI 的 OMAP3525 和 OMAP3530 应用处理器的客户提供软件兼容的发展蓝图。
  • TMS320C6000™ 高性能多核 DSP – TI 的 C6000 多核 DSP 系列包括各种以最低功率级别和成本提供最高性能的器件选择。 该平台的处理功能和低功耗功能非常适合测试与测量、医疗成像、工业自动化、军事和高端成像等市场的应用。 这些设备包括 TI 的 C647x 高性能和低功耗多核 DSP。
  • TTMS320C5000™ 超低功耗 DSP – C5000™ 平台提供了业界功耗最低的广泛 16 位 DSP 产品系列,性能高达 300MHz (600 MIP)。 超低功耗(待机功率:0.15mW,具有 75% 双 MAC 和 25% add 的工作功率:0.15mW/MHz)延长了电池寿命。 高外设集成和大容量片上存储器帮助降低了系统总成本。 凭借这些优势,C5000 已成为适合于各种低功耗和低成本嵌入式信号处理解决方案的最佳选择,其中包括音频、语音、通信、医疗、安保和工业应用领域的便携式设备。
Loading...