选择平台
查找软件和工具
获取支持
开始使用
开发者网络
大学
按处理器类型 ARM | DSP | DSP+ARM | 多核 DSP
按应用 选择一个应用 安防应用 工业应用 计算机及周边 能源 汽车电子 视频和影像 数字音频 通信与电信 无线通信 消费电子 医疗电子
按操作系统 选择一个操作系统 DSP/BIOS Integrity Linux Neutrino PrOS Tornado Windows Embedded CE VXWorks
按编解码器 选择一个编解码器 AAC-HE AAC-LC G.711 H.264-BP H.264-MP/HP JPEG MP3 MPEG4-SP MPEG2-MP VC1 Decode WMA
订阅 DaVinci™ 技术 RSS
达芬奇数字媒体处理器是信号处理解决方案,专为数字视频、影像和视觉应用而设计。达芬奇平台提供片上系统,包括视频加速器和相关外设。产品包括仅针对 ARM9 的低成本解决方案到基于数字信号处理器 (DSP) 的全功能 SoC。针对视频编码和解码应用进行了优化,可升级的达芬奇处理器系列还包括多媒体编解码器、加速器、外设和框架。
新的交互式 DSP 和 ARM MPU 选择工具 - 尝试使用我们的新器件选择工具来寻找具有所需准确特性和功能的 DSP 或 ARM 微处理器。