选择器件

按处理器类型
ARM | DSP | DSP+ARM | 多核 DSP

按应用

按操作系统

按编解码器

 
  • Using the TMS320C642x Bootloader (spraak5b.PDF, 256 KB)
    2012年 3月 23日 下载
  • Implementing DDR2 PCB Layout on the TMS320C6421 DSP (spraal7c.HTM, 9 KB)
    2009年 2月 13日 摘要
  • TMS320C642x DSP General-Purpose Input/Output (GPIO) User's Guide (spruem8a.htm, 8 KB)
    2008年 3月 18日 摘要
  • TMS320C642x DSP Peripherals Overview Reference Guide (spruem3.htm, 8 KB)
    2007年 3月 4日 摘要

TMS320C6410/12/13/18 DSP 性能值 DSP

C64x 性能值 DSP 的速度高达 1GHz,提供各种性能和外设选项。

  • 多达 6 个多用途通信端口
  • 3 个常规 32 位定时器和片上振荡器
  • HPI 为微处理器提供了 32 16 位接口
  • 集成的以太网 MAC 和 PCI 能够帮助降低系统成本 (C6412)
  • 大型存储器:高达 512KB L2 和 16KB L1P 高速缓存以及 16KB L1D 高速缓存 (C6418)
Loading...