数字信号处理器 (DSP) & ARM 微处理器

查找数字信号处理器 (DSP)、Sitara™ ARM9™ 和 ARM™ Cortex™-A8 微处理器 (MPU)、基于 DaVinci™ 技术的视频处理器、Integra™ DSP+ARM 处理器以及 OMAP ™ 处理器。

选择器件

按处理器类型
ARM | DSP | DSP+ARM | 多核 DSP

按应用

按操作系统

按编解码器

 

新动态

ARM 微处理器

 

数字信号处理器(DSP)

32 位 ARM® MPU DSP 和 DSP + ARM®   多核 DSP   超低功耗 DSP
超值系列达到 600MHz
高性能 系列达到 1.5GHz
300MHz 至 1.5GHz 浮点 DSP 和视频加速器 高达 10GHz 多核、定点/浮点和加速器 高达 300MHz 16 位定点和 FFT 加速器
高达 32KB I/D 高速缓存 256 KB L2、LPDDR、DDR2/3 支持 GEMAC、PCIe+PH、SATA+PH、CA、USB+PH、PRU L2 高速缓存 mDDR、DDR2/DDR3
USB 2.0 OTG,GEMAC,SATA,SPI,UPP,PRU PCIe2.0,McBSP,McASP
高达 4MB SL2、32KB L1、1MB L2
RapidIO、PCIe、10/100MAC、超链接、DDR2/3
高达 320 KB RAM、256 KB ROM、1MB L2
USB 2.0、ADC、SPI McBSP、I2C、LCD、片上稳压器
工业自动化、便携式数据终端、单板计算 视频、音频、语音、安全、会议、测试和测量 电信、医疗、任务关键型应用、基站 便携式音频/语音、指纹识别、便携式医疗
5.00 至
50.00 美元
5.00 至
200.00 美元
40.00 至
225.00 美元
2.99 至
10.00 美元

查找 TI DSP 软件和工具

为您的器件查找软件和工具: 

 

搜索嵌入式处理器维客寻求设计帮助

技术文档


 

您最近查看的产品

 
CCS5

现已推出

应用处理器和 DSP 选择工具

应用处理器和 DSP 选择工具

使用新型器件选择工具,立即找到您需要的应用处理器和 DSP特性与功能。