ARM® 处理器

TI 作为 ARM 处理器的领先供应商,比同行业的制造商提供更多基于 ARM 的解决方案。在 TI 微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 的1000 款不同型号的 ARM 处理器中,总有一款 ARM 解决方案可以满足最具挑战性的嵌入式设计。 高性能 Sitara™ ARM 微处理器和可靠的 Stellaris® 微控制器是 TI 嵌入式 ARM 产品的核心。TI 的其他基于 ARM 的解决方案包括最受欢迎的 OMAP 处理器、DaVinci™ 数字媒体处理器和 Integra™ DSP+ARM 处理器。

基于 ARM 处理器的解决方案

ARM Cortex™-A8, Cortex™-M3, Cortex™-M4, Cortex™-R4F 和 ARM9™ 系列内核

具有高级通信功能的
32 位 ARM MCU
  用于安全关键型应
用的 32 位 ARM MCU
  用于高性能应用的
32 位 ARM MPU
Stellaris ARM 处理器 TMS570 ARM 处理器 Sitara ARM 处理器 - Cortex-A8 和 ARM 9
高达 80 MHz 高达 220MHz ARM9: 300-450 MHz, Cortex-A8: 275-1.5GHz
8KB 至 512KB 闪存 256KB 至 3MB 闪存 高达 32KB I/D cache 256 KB L2, LPDDR1, DDR2/3 支持
USB, ENET MAC+PHY, CAN, ADC, PWM, SPI USB, ENET, FlexRay, Timer/PWM, ADC, CAN, LIN, SPI, I2C, EMIF USB 2.0 +PHY, Gb EMAC, PCIe+PHY, SATA+PHY, CAN, PRU
运动控制、HMI、工业自动化 运输、电机控制,经认证
适用于安全关键型 (SIL3)
系统
工业自动化、便携式
数据终端、单板计算
1.00 至 8.00 美元 5.00 至 30.00 美元 5.00 至 50.00 美元

TI 的嵌入式处理产品系列包括各种 ARM 处理器 MCU 和 DSP。 最新产品包括 Hercules ARM 安全 MCU 系列, 高性能 Sitara ARM Cortex A-8ARM9 微处理器 以及成熟的 Stellaris ARM 微处理器系列

TI 继续投资起始价为 1 美元的软件兼容和可扩展平台,以 1.5GHz 的性能实现 特定应用程序外设、封装和温度范围的最佳组合。它还包括 模拟、电源和混合信号的完整信号链。


ARM 处理器视频

video platform video management video solutions video player {SEO}