视频和数据显示 入门

DLP Pico 技术以小巧外形实现了具有卓越图像质量和高亮度的低功耗显示体验。立即开始体验以下资源。

TI DLP Pico 显示评估模块

精选 TI DLP® Pico 显示评估模块减价 200 美元*

条款和条件

立即购买

开始开发

使用评估工具、光学模块和技术资源开始开发。

高级开发

利用支持资源进行高级和定制设计。

产品选择指南

分辨率 典型亮度(流明)1 微镜阵列对角线长度 DMD 部件号 工具(评估模块) 光学引擎
超高移动性,超低功耗 640x360 (nHD) 高达 30 0.2" 致电 TI 致电 TI 联系方式
640x480 (VGA) 高达 50 0.24" 致电 TI 致电 TI 联系方式
854x480 (WVGA) 高达 150 0.2" DLP2010 DLPDLCR2010EVM 立即订购/联系方式
854x480 (WVGA) 高达 175 0.3" 致电 TI 致电 TI 联系方式
移动高清 1280x720 (720p) 高达 300 0.3" DLP3010 DLPDLCR3010EVM 立即订购/联系方式
1280x800 (WXGA) 高达 1000 0.45" DLP4501 DLPC6401DISPLAYEVM 立即订购/联系方式
移动全高清 1920x1080 (1080p) 高达 1500 0.47" DLP4710 DLPDLCR4710EVM 联系方式

1亮度在投影镜头处测得。DLP Pico 投影系统的亮度取决于多种变化因素,包括照明源类型、DMD 尺寸以及整个光学设计的通光效率。请阅读亮度应用手册,了解更多信息。

典型系统方框图

DLP Pico 芯片组包括两种主要部件:数字微镜器件 (DMD) 和显示控制器芯片。某些芯片组也包括电源管理芯片。

DMD 安装在光学模块中,采用光学器件和照明来构成投影显示核心。显示控制器安装在电子电路板中的光学模块附近,用于控制 DMD 并执行必要的数据格式化和图像处理。

DLP Pico 显示系统