先进光控制

先进光控制

以难以置信的速度设置光图形格式和顺序。

Pico 显示

Pico 显示

将高亮度、低功耗显示功能整合到大量的多样化、紧凑型产品中。

光谱分析

光谱分析

探索近红外 (NIR) 传感的可编程光滤波的宝贵优势。

立即加入 myTI

了解您最喜欢的 DLP 芯片、工具、参考设计和软件的新闻!

注册以接收电子邮件

先进光控制平台

借助这些工具,您可以灵活地设置光图形格式和顺序,同时提高图形速率,最高可达 9,523Hz。本系列的评估模块 (EVM) 提供先进光控制功能,可超越传统显示应用,并推动新兴工业市场的创新。

有关更多信息,请查看先进光控制工具与软件

DLP Discovery™ 4100

此开发套件提供的高性能包括超快速的图形速率(二进制图形速率达 32,000Hz 以上),非常适合曝光和图像采集。  DLP Discovery 4100 还支持专用于紫外 (UV) 光的 DLP 芯片。

详细了解 DLP Discovery™ 4100

Pico 显示平台

将高亮度、低功耗 DLP Pico™ 显示功能整合到包含这些评估模块的大量多样化产品中。  无论您是需要超级小巧、低功率解决方案,还是需要尺寸最小的全高清 1080p 芯片,都可以利用这些便捷、生产品质高的光学引擎和控制电子产品来进行快速评估。

有关更多信息,请查看视频和数据显示工具与软件

光谱分析平台

此系列的 DLP 芯片的数百万镜片非常适合用作可编程光滤波,是化学分析或光谱分析的理想选择。  这些 EVM 包括完整光谱仪光学引擎和控制电子产品,因此用户可以收集和评估现成可用的液体和固体的近红外线 (NIR) 测量结果。

有关更多信息,请访问光谱分析应用

找到了 55 个工具和软件

常规工具和软件用于DLP 产品
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
适用于 LightCrafter™ 系列控制器(DLPC300、DLPC350 和 DLPC900)的 DLP® 先进光控制 SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 软件开发套件 (SDK) Micromirror Array (>=1 Million)
适用于 LightCrafter™ 系列控制器(DLPC300、DLPC350 和 DLPC900)的 DLP® 先进光控制 SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 软件开发套件 (SDK) Micromirror Array (<1 Million)
DLP 0.3 WVGA 芯片组参考设计 DLP3000-C300REF 参考设计 Micromirror Array (<1 Million)
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 DLP4500-C350REF 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)
基于 DLPC2607 的 DLP® 显示 EVM DLPC2607DISPLAYEVM 评估模块和开发板 Ultra Mobile, Ultra Low Power
基于 DLPC6401 的 DLP® 显示 EVM DLPC6401DISPLAYEVM 评估模块和开发板 Mobile HD
DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包 DLPC900REF-SW 应用软件与框架 Micromirror Array (>=1 Million)
DLP® 显示控制器软件 DLPCSW 应用软件与框架 Mobile Full HD
DLP® 显示控制器软件 DLPCSW 应用软件与框架 Video and Data Display
DLP® 显示控制器软件 DLPCSW 应用软件与框架 Mobile HD
DLP® 显示控制器软件 DLPCSW 应用软件与框架 Ultra Mobile, Ultra Low Power
DLP Discovery 4100 开发套件 DLPD4X00KIT 开发套件 Pattern Rate (>=8 kHz)
DLP Discovery 4100 开发套件 DLPD4X00KIT 开发套件 Micromirror Array (>=1 Million)
DLP® LightCrafter Display 2010 EVM DLPDLCR2010EVM 评估模块和开发板 Ultra Mobile, Ultra Low Power
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM DLPDLCR3010EVM 评估模块和开发板 Mobile HD
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM DLPDLCR3010EVM 评估模块和开发板 Ultra Mobile, Ultra Low Power
采用 Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示评估模块 DLPDLCR4710EVM-G2 评估模块和开发板 Mobile Full HD
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板 Micromirror Array (>=1 Million)
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板 Micromirror Array (>=1 Million)
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板 Micromirror Array (>=1 Million)
DLP® LightCrafter™ DLPLIGHTCRAFTER 开发套件 Micromirror Array (<1 Million)
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRNANOEVM 评估模块和开发板 Ultra Mobile, Ultra Low Power
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRNANOEVM 评估模块和开发板 Pattern Rate (<8 kHz)
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRNANOEVM 评估模块和开发板 Micromirror Array (<1 Million)
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板 Micromirror Array (>=1 Million)
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板 Pattern Rate (<8 kHz)
DLPC150 配置和支持固件 DLPR150 应用软件与框架 Pattern Rate (<8 kHz)
DLPC150 配置和支持固件 DLPR150 应用软件与框架 Micromirror Array (<1 Million)
DLPC200 配置和支持固件 DLPR200 应用软件与框架 Pattern Rate (<8 kHz)
DLPC300 配置和支持固件 DLPR300 应用软件与框架 Micromirror Array (<1 Million)
DLPC350 配置和支持固件 DLPR350 应用软件与框架 Micromirror Array (>=1 Million)
DLPC350 配置和支持固件 DLPR350 应用软件与框架 Pattern Rate (<8 kHz)
DLPC900 配置和支持固件 DLPR900 应用软件与框架 Micromirror Array (>=1 Million)
用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪 TIDA-00155 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)
用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪 TIDA-00155 参考设计 Pattern Rate (<8 kHz)
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00254 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)
采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机 TIDA-00293 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)
使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计 TIDA-00325 参考设计 Ultra Mobile, Ultra Low Power
用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术) TIDA-00361 参考设计 Micromirror Array (<1 Million)
采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪 TIDA-00362 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)
采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏 TIDA-00384 参考设计 Ultra Mobile, Ultra Low Power
采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏 TIDA-00384 参考设计 Mobile HD
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 Pattern Rate (<8 kHz)
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 Ultra Mobile, Ultra Low Power
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 Micromirror Array (<1 Million)
用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计 TIDA-00570 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)
用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计 TIDA-00570 参考设计 Pattern Rate (>=8 kHz)
采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计 TIDA-00576 参考设计 Mobile Full HD
使用 MSP430 的实时色彩管理参考设计,适用于 TI DLP® Pico™ 投影显示屏系统 TIDA-00722 参考设计 Mobile HD
使用 MSP430 的实时色彩管理参考设计,适用于 TI DLP® Pico™ 投影显示屏系统 TIDA-00722 参考设计 Ultra Mobile, Ultra Low Power
使用 MSP430 的实时色彩管理参考设计,适用于 TI DLP® Pico™ 投影显示屏系统 TIDA-00722 参考设计 Mobile Full HD
采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 Mobile HD
采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计 TIDA-01226 参考设计 Mobile Full HD
4K UHD High Brightness Display Reference Design using DLP Technology TIDA-01347 参考设计 Mobile Full HD
3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP® Structured Light TIDEP0076 参考设计 Micromirror Array (>=1 Million)

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首

compVariationId=9072[User-Geo] = [US,NEWYORK,NA,vhigh,googlecloud,hosted,5000,] [TE] = [chunked;q=1.0] [connection] = [TE, keep-alive] [host] = [www.ti.com.cn] [accept] = [text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8] [Akamai-Origin-Hop] = [2] [user-agent] = [Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0-SNAPSHOT-20150302-2206 +http://127.0.0.1)] [Request] = [8d7bdd3] [Cache-Control] = [max-age=14400] [True-Client-IP] = [130.211.166.13] [X-Akamai-CONFIG-LOG-DETAIL] = [true] [content-length] = [0] [Accept-Encoding] = [gzip] [X-Forwarded-For] = [130.211.166.13, 184.27.120.40] [Via] = [1.0 v1-akamaitech.net(ghost) (AkamaiGHost), 1.1 akamai.net(ghost) (AkamaiGHost)] [referer] = [http://www.ti.com/lsds/ti_de/dlp/tools-software.page] -1-Select Component Variation-dlp/tools-softwareVIDEO_C4521158947001Playlist_HorizontalPlaylist_Horizontal