DLP 和 工具与软件

先进光控制

先进光控制

以难以置信的速度设置光图形格式和顺序。

查看先进光控制工具与软件

Pico 显示

Pico 显示

将高亮度、低功耗显示功能整合到大量的多样化、紧凑型产品中。

查看 Pico 显示工具与软件

光谱分析

光谱分析

探索近红外 (NIR) 传感的可编程光滤波的宝贵优势。

查看光谱工具与软件

立即加入 myTI

了解您最喜欢的 DLP 芯片、工具、参考设计和软件的新闻!

注册以接收电子邮件

先进光控制平台

借助这些工具,您可以灵活地设置光图形格式和顺序,同时提高图形速率,最高可达 9,523Hz。本系列的评估模块 (EVM) 提供先进光控制功能,可超越传统显示应用,并推动新兴工业市场的创新。

DLP Discovery™ 4100

此开发套件提供的高性能包括超快速的图形速率(二进制图形速率达 32,000Hz 以上),非常适合曝光和图像采集。  DLP Discovery 4100 还支持专用于紫外 (UV) 光的 DLP 芯片。

详细了解 DLP Discovery™ 4100。

Pico 显示平台

将高亮度、低功耗 DLP Pico™ 显示功能整合到包含这些评估模块的大量多样化产品中。  无论您是需要超级小巧、低功率解决方案,还是需要尺寸最小的全高清 1080p 芯片,都可以利用这些便捷、生产品质高的光学引擎和控制电子产品来进行快速评估。

光谱分析平台

此系列的 DLP 芯片的数百万镜片非常适合用作可编程光滤波,是化学分析或光谱分析的理想选择。  这些 EVM 包括完整光谱仪光学引擎和控制电子产品,因此用户可以收集和评估现成可用的液体和固体的近红外线 (NIR) 测量结果。

查看所有工具和软件

找到了 43 个工具和软件

用于 DLP 产品 的常规工具和软件 
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
适用于 LightCrafter™ 系列控制器(DLPC300、DLPC350 和 DLPC900)的 DLP® 先进光控制 SDK DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK 软件开发套件 (SDK) HIGH SPEED VISIBLE
DLP 0.3 WVGA 芯片组参考设计 DLP3000-C300REF 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 DLP4500-C350REF 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
基于 DLPC2607 的 DLP® 显示 EVM DLPC2607DISPLAYEVM 评估模块和开发板 PICO CHIPSETS
基于 DLPC6401 的 DLP® 显示 EVM DLPC6401DISPLAYEVM 评估模块和开发板 PICO CHIPSETS
DLP® LightCrafter 6500 和·9000 固件和软件包 DLPC900REF-SW 应用软件与框架 HIGH SPEED VISIBLE
DLP® 显示控制器软件 DLPCSW 应用软件与框架 DISPLAY & PROJECTION
DLP® 显示控制器软件 DLPCSW 应用软件与框架 PICO CHIPSETS
DLP Discovery 4100 开发套件 DLPD4X00KIT 开发套件 HIGH SPEED VISIBLE
DLP Discovery 4100 开发套件 DLPD4X00KIT 开发套件 ULTRAVIOLET (UV)
DLP® LightCrafter Display 2010 EVM DLPDLCR2010EVM 评估模块和开发板 PICO CHIPSETS
DLP® LightCrafter Display 2010 EVM DLPDLCR2010EVM 评估模块和开发板 NEAR-INFRARED (NIR)
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM DLPDLCR3010EVM 评估模块和开发板 NEAR-INFRARED (NIR)
DLP® LightCrafter Display 3010 EVM DLPDLCR3010EVM 评估模块和开发板 PICO CHIPSETS
采用 Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示评估模块 DLPDLCR4710EVM-G2 评估模块和开发板 PICO CHIPSETS
DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR4500EVM 评估模块和开发板 HIGH SPEED VISIBLE
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块 DLPLCR6500EVM 评估模块和开发板 HIGH SPEED VISIBLE
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块 DLPLCR9000EVM 评估模块和开发板 HIGH SPEED VISIBLE
DLP® LightCrafter™ DLPLIGHTCRAFTER 开发套件 HIGH SPEED VISIBLE
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRNANOEVM 评估模块和开发板 NEAR-INFRARED (NIR)
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板 HIGH SPEED VISIBLE
DLP® NIRscan™ 评估模块 DLPNIRSCANEVM 评估模块和开发板 NEAR-INFRARED (NIR)
DLPC150 配置和支持固件 DLPR150 应用软件与框架 NEAR-INFRARED (NIR)
DLPC200 配置和支持固件 DLPR200 应用软件与框架 HIGH SPEED VISIBLE
DLPC300 配置和支持固件 DLPR300 应用软件与框架 HIGH SPEED VISIBLE
DLPC350 配置和支持固件 DLPR350 应用软件与框架 HIGH SPEED VISIBLE
DLPC350 配置和支持固件 DLPR350 应用软件与框架 NEAR-INFRARED (NIR)
DLPC900 配置和支持固件 DLPR900 应用软件与框架 HIGH SPEED VISIBLE
用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪 TIDA-00155 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
用于对液体和固体进行光学分析的 DLP® 近红外光谱仪 TIDA-00155 参考设计 NEAR-INFRARED (NIR)
面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00254 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机 TIDA-00293 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
使用 DLP® 技术的超级移动,超低功耗显示屏参考设计 TIDA-00325 参考设计 PICO CHIPSETS
用于 3D 扫描的便携式点云生成参考设计(采用 DLP® 技术) TIDA-00361 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
采用 DLP® 技术的工厂自动化用高分辨率 3D 扫描仪 TIDA-00362 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏 TIDA-00384 参考设计 NEAR-INFRARED (NIR)
采用 DLP® 技术的便携式、低功耗 HD 投影显示屏 TIDA-00384 参考设计 PICO CHIPSETS
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 TIDA-00554 参考设计 NEAR-INFRARED (NIR)
用于工业 3D 打印和数字平板印刷的高速 DLP 子系统参考设计 TIDA-00570 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE
采用 DLP Pico 技术的全高清 1080p 投影显示参考设计 TIDA-00576 参考设计 PICO CHIPSETS
采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 PICO CHIPSETS
采用 DLP Pico 技术的紧凑型全高清 1080p(高达 16A)投影显示参考设计 TIDA-01226 参考设计 PICO CHIPSETS
3D Machine Vision Reference Design Based on AM572x Processor with DLP® Structured Light TIDEP0076 参考设计 HIGH SPEED VISIBLE

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首