近红外线 (NIR) 概述

近红外线 (NIR) DLP 产品经过优化,适用于 700 至 2,500nm 的波长,可在需要高信噪比 (SNR) 的光学传感应用方面为用户提供出色性能。先进的控制器功能可支持针对 NIR 光谱分析或光学网络中的单传感器设计进行可编程波长选择。这些器件还可用于在明亮的周围光线下使用 NIR 结构光图形的非接触式 3D 扫描,以及对准透明或高度反光的物体。

高 SNR

高 SNR
  • 实时系统调优
  • 可调扫描参数
  • 近红外线波长范围的光传输高达 96%

移动传感

移动传感
  • 便携式电池供电型系统
  • 兼容网络连接解决方案
  • 移动应用包括食品、农业、医疗、化学和液体

灵活编程

灵活编程
  • 软件开发套件和带内置图形生成功能的 GUI 可加快开发
  • 适用于单传感器设计的动态波长选择
  • 快速、可调节的切换速度

DLP 技术入门

了解数百万微镜如何在 DLP 芯片组中运行以提供高速和精确的像素控制。

立即开始

DLP 技术入门
特色应用

特色应用

光谱分析是一种根据处于任何物相(固体、液体、气体或等离子,也可能是发光或吸光)的材料吸收或发射不同波长光线的差异对物理材料进行辨别和描述的强大技术。

了解关于材料分析的更多信息

高速、高性能 DLP 开发套件

DLP NIRscan™ 和 DLP NIRscan Nano 评估论坛

此论坛专门面向适用于性能实验室和移动传感应用的芯片组、控制器和评估模块。

浏览论坛

DLP 设计网络焦点

这些设计网络公司专注于近红外线解决方案。

高速、高性能 DLP 开发套件