高速可见光 概述

此 DLP 芯片产品组合可提供超过传统视频速率的可编程高速图形速率和像素数据。

高速数据速率

高速数据速率
  • 生成速率高达 32.5kHz 的图形
  • 像素数据速率高达 61Gbps
  • 提供适用于工厂自动化、3D 计量和牙科扫描的实时扫描数据

可扩展平台

可扩展平台
  • 芯片分辨率高达 400 万像素
  • 多种 DMD 分辨率,支持多种应用
  • DLP 控制器通用平台,支持采用相同 GUI 和软件的多种 DMD

可编程图形

可编程图形
  • 与高速摄像头和传感器同步
  • 随机行寻址、灰度图形和像素级控制,可提高设计灵活性
  • 使用预存储图形和实时调整的图形

DLP 技术入门

DLP 技术入门

了解数百万微镜如何在 DLP 芯片组中运行以提供高速和精确的像素控制。

立即开始

特色应用

特色应用

DLP 系统可以使用可编程结构光图形来实时生成高度精确的非接触式 3D 数据。

了解关于 3D 机器视觉的更多信息
E2E 社区

全新 DLP 应用和技术论坛

此社区论坛关注 DLP Lightcrafter 6500、DLP Lightcrafter 9000 和 DLP Discovery 4100,并且会讨论新应用,包括 3D 打印、3D 机器视觉和印刷。

浏览论坛