TI DLP ®芯片组具有启用功能强大、灵活且可编程光源控制解决方案。 DLP 高级照明控制产品系列扩展技术的业界领先的投影显示技术进入紫外线和红外线波长、更快的模式速率和更高级的像素控制。 通过完整的参考设计以及易于使用的开发工具 ,TI 正在加快创新的新产品开发集成到工业光控制应用。

了解有关高级照明控制应用 , 在以下领域:

3D 机器视觉

DLP 系统可产生非接触,高度精准的 3D 数据实时使用可编程结构光图案。 通过一系列图样到对象和捕获光失真与摄像机或传感器,可以生成 3D 点云。 该点云可直接用于分析物体的表面面积、卷或特征尺寸。 也可将其导出为多种 CAD 建模格式。

3D Machine Vision

为什么选择 DLP 技术用于 3D 机器视觉

DLP 特性 设计优势
光学 MEMS 设备(长达 4M 像素) 启用非侵入式、非接触 3d 扫描不受时间和温度影响的可靠
可编程高速图形生成 ( 高达 32kHz) 实时扫描数据,使用自适应图形集优化多个物体和环境的
外部触发 同步至外部摄像机和传感器
高位深度 高准确度和分辨率
支持扩展的波长范围 ( 高达 2500nm) 支持宽范围的光源为了获得最佳扫描不同材料和彩色对象
小型 便携式、低成本解决方案 TI 嵌入式处理器结合使用时,

使用 3D 机器视觉:

Automated Optical Inspection
自动光学检测

3D Metrology
3D 度量

Laser Scanning Alternative
工厂自动化

Medical Imaging
医疗成像

Biometrics
生物辨识

3D 机器视觉产品和开发套件

DLP 芯片组的数字微镜规格和控制器功能不同。 DLP 芯片的最佳选择可能取决于所需的物体尺寸大小、图形化速度以及系统外形尺寸。

便携性 高分辨率 高速
数字微镜器件 (DMD) DLP3000 DLP4500 DLP4500NIR DLP6500FYE / DLP6500FLQ DLP9000 DLP7000 DLP9500
分辨率 608 x 684 912 x 1140 912 x 1140 1920 x 1080 2560 x 1600 1024 x 768 1920 x 1080
控制器 DLPC300 DLPC350 DLPC350 DLPC900 DLPC900 ( QTY 2 ) DLPC410 DLPC410
最大图形速率 4kHz 4.2kHz 4.2kHz 9.5kHz 15kHz 32.5kHz 23.1kHz
优化波长 420 - 700 nm 420 - 700 nm 700 - 2500 nm 420 - 700 nm 400 - 700 nm 400 - 700 nm 400 - 700 nm
评估模块 DLP LightCrafter™ DLP LightCrafter4500 DLP nirscan™ DLP6500FYE : DLP LightCrafter6500 DLP LightCrafter9000 DLP Discovery™4100 DLP Discovery4100

3d 打印

3d 打印一次构建应用一大块材料一个图层的对象并允许设计人员和制造商加快开发周期、对模具和原型作出快速调整以及制造高度详细和可定制的器件。 立体光刻 3D 打印机构建物体一层一次通过固化光敏材料(例如,液态光敏树脂。 计算机辅助设计 (CAD) 模型是首先转换为一系列横截面切片,表示各个打印图层的对象。 DLP 技术使整个横截面切片暴露在单个快照通过生成 2D 光模式。 这提供了更快的建立时间比使用逐点接触,并允许构建速度层复杂性独立系统。

3D Printing

为什么 3D 打印的 DLP 技术

DLP 特性 设计优势
2D 光图案生成 展现整个打印层在单次触发模式用于快速建立时间与层复杂性无关
高分辨率微镜阵列 在图像平面上实现低于 50 μ m 的分辨率。
支持扩展的波长范围 (低至 363nm ) 兼容广泛的聚合物、树脂和其他生成材料。
可靠的 MEMS 技术 无需昂贵的部件更换

使用 3d 打印:

Rapid Prototyping
快速原型设计

Direct Manufacturing
直接制造

Tooling & Casting
加工和铸造

Tooling & Casting
自定义适合产品

3d 打印产品和开发套件

DLP 芯片组的 DMD 大小、像素间距、分辨率和其他规格各不相同。 DLP 产品还提供具有 UV 曝光结合使用的器件。 DLP 芯片的最佳选择可能取决于所需的物体尺寸大小、图形化速度以及树脂固化所需的波长。

便携性 高分辨率 高速
数字微镜器件 (DMD) DLP3000 DLP4500 DLP6500FYE /
DLP6500FLQ
DLP9000 DLP7000 /
DLP7000UV
DLP9500 /
DLP9500UV
DLP9000X
分辨率 608 x 684 912 x 1140 1920 x 1080 2560 x 1600 1024 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600
控制器 DLPC300 DLPC350 DLPC900 DLPC900 ( QTY 2 ) DLPC410 DLPC410 DLPC910
最大图形速率 4kHz 4.2kHz 9.5kHz 9.5kHz 32.5kHz 23.1kHz 15.0kHz
最大像素数据速率 1.7Gbps 4.4Gbps 19.7Gbps 39Gbps 25.2Gbps 48.0Gbps 61.1Gbps
优化波长 420 - 700 nm 420 - 700 nm DLP6500FYE : 420 - 700 nm ,
DLP6500FLQ : 400 - 700 nm
400 - 700 nm DLP7000 : 420 - 700 nm ,
DLP7000UV : 363 - 420 nm
DLP9500 : 400 - 700 nm ,
DLP9500UV : 363 - 420 nm
400 - 700 nm
评估模块 DLP LightCrafter DLP LightCrafter4500 DLP6500FYE : DLP LightCrafter6500 DLP LightCrafter9000 DLP Discovery4100 DLP Discovery4100 -

3D 打印参考设计

数字印刷

数字印刷用于 PCB 生产,平板显示器维修、激光打标和其它曝光系统。 在数字印刷,提供高速和高分辨率 DLP 技术光发射图样曝光光阻电影和其他光敏材料不使用联系掩码。 这降低了材料成本,还提高了生产费率并允许快速模式变化,特别是使用案例的理想选择,其中细特征尺寸需要双光构图。

Digital Lithography

为什么选择 DLP 技术用于数字印刷

DLP 特性 设计优势
高速数字模式生成 ( 高达 32kHz) 提高制造吞吐量并消除物理掩模或打印板
可用多种微镜大小 (7,10,13 μ m) 实现微米级特征尺寸
支持扩展的波长范围 (低至 363nm ) 固化多种光敏材料

使用数字印刷:

Printed Circuit Boards
印刷电路板

Flat Panels
平板

Computer-to-Plate Printing
计算机直接制版

Laser Marking
激光打标

数字印刷产品和开发套件

DLP 芯片组的 DMD 大小、像素间距、分辨率和其他规格各不相同。 DLP 产品还提供具有 UV 曝光结合使用的器件。 DLP 芯片的最佳选择可能取决于所需的特征大小、图形化速度、系统外形尺寸和波长范围。

高分辨率 高速
数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE /
DLP6500FLQ
DLP9000 DLP7000 /
DLP7000UV
DLP9500 /
DLP9500UV
DLP9000X
分辨率 1920 x 1080 2560 x 1600 1024 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600
控制器 DLPC900 DLPC900 ( QTY 2 ) DLPC410 DLPC410 DLPC910
最大图形速率 9.5kHz 9.5kHz 32.5kHz 23.1kHz 15.0kHz
最大像素数据速率 19.7Gbps 39Gbps 25.2Gbps 48.0Gbps 61.1Gbps
优化波长 DLP6500FYE : 420 - 700 nm
DLP6500FLQ : 400 - 700 nm
400 - 700 nm DLP7000 : 420 - 700 nm
DLP7000UV : 363 - 420 nm
DLP9500 : 400 - 700 nm
DLP9500UV : 363 - 420 nm
400 - 700 nm
评估模块 DLP6500FYE : DLP LightCrafter6500 DLP LightCrafter9000 DLP Discovery4100 DLP Discovery4100 -

数字印刷参考设计

终端设备 精选的 TI 设计 主要产品
  高速、高分辨率光刻子系统 DLP9000X

光谱分析

所有分子具有独特的响应不同波长光线。 光谱分析是一种分析方法,使用这些独特的答案来识别和描述材料。 在光谱仪设计, TI DLP 数字微镜器件 (DMD) 可被用作一个可编程的波长选择器。 宽带光源都要经过一个光学 slit 。 然后将各个波长的光线分散到微镜阵列使用衍射光栅上或棱柱,允许微镜阵列的子集映射到特定波长。 然后可以将特定波长光线的切换到单元素检测器。 这个强大的设计架构无需使用线性阵列检测器或电机产生频谱扫描过的波长范围,使化学分析具有更高的性能和更小的封装尺寸以更低的成本。

Spectroscopy

为什么选择 DLP 技术用于光谱分析

DLP 特性 设计优势
高分辨率、可编程的光学 MEMS 阵列 使用一个大的单元件检测器来捕获更多光线比线性阵列检测在不牺牲波长分辨率
支持扩展的波长范围 ( 高达 2500nm) 实现单频谱引擎可定制各种固体和液体和多个光源的
高速开关 生成快速频谱对实时扫描材料分析具有可调节扫描参数
可靠的 MEMS 技术 稳定的温度和使用寿命范围内并启用结构紧凑、稳定可靠的设计

使用光谱分析:

Agriculture
农业

Oil & Gas Analysis
油气分析

Food & Drug Inspection
食品和药品检验

Water & Air Quality
水和空气质量

Chemical & Material Identification
化学品和材料识别

光谱分析产品和开发套件

DLP 解决方案提供高性能和系统可编程性以优化各种光谱分析设计。 DLP 芯片组的最佳选择取决于光谱分析系统的波长范围、所需的波长分辨率以及频谱测量采集速度要求。 TI 提供免费的软件和固件下载能让开发人员轻松地创建、存储和显示高速图形序列通过的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面( GUI )。

小型 高分辨率
数字微镜器件 (DMD) DLP2010NIR DLP4500NIR
分辨率 854 x 480 912 x 1140
数字控制器 DLPC150 DLPC350
最大图形速率 2,880Hz 4,225Hz
优化波长 700 - 2500 nm 700 - 2500 nm
评估模块 (EVM) DLP NIRscan Nano DLP NIRscan
EVM 特性
  • 900 - 1700 nm 波长范围
  • 10 nm 频谱分辨率
  • 高达 6000:1 的信噪比与包含反射 head
  • 蓝牙® 和蓝牙低功耗无线连接(具有电池充电选项
  •    波长范围 1350-2450nm
  • 12 nm 频谱分辨率
  • 超过 30,000:1 的信噪比与包含投射 head