先进光控制 概述

作为一种光学 MEMS 技术,数字微镜器件 (DMD) 可为高速、多功能光图形编程提供非常可靠的空间光调制。DLP 技术支持扩展的波长范围,包括紫外线 (363 - 420nm)、高速可见光 (400 - 700nm) 和近红外线 (700 - 2,500nm)。

高速可见光

高速可见光

此芯片产品组合可提供非常快速的图形速率和像素数据速率,非常适用于需要可编程高速光图形的解决方案。

紫外线 (UV)

紫外线 (UV)

这些 DMD 的目标波长为 363 - 420nm,可控制紫外光图形以在光敏材料上打印细微特征。

近红外线 (NIR)

近红外线 (NIR)

这些 DMD 的目标波长为 700-2,500nm,可为多种传感解决方案所需的光谱调制提供可编程 NIR 图形。

DLP 技术入门

DLP 技术入门

了解数百万微镜如何在 DLP 芯片组中运行以提供高速和精确的像素控制。

立即开始

终端设备和解决方案

终端设备和解决方案

了解先进光控制应用,包括利用扩展的波长功能的应用。

了解工业应用

视频

今日 MyTI

立即加入 myTI

  • 订购样片和开发套件
  • 获取软件解决方案和技术文档
  • 访问 E2E™ 社区,解决工程问题

注册以接收电子邮件