特色应用

TI DLP® 芯片组支持强大、灵活且可编程的光控制解决方案。DLP 先进光控制产品组合将这一业界领先的 MEMS 显示技术扩展到紫外线和红外线波长范围,并且还实现更快的图形速率和更先进的像素控制。通过完整的参考设计和易于使用的开发工具,TI 加快了工业照明控制应用领域的创新型新产品的开发。

了解下列领域中的先进光控制应用:

3D 机器视觉

DLP 系统可以使用可编程结构光图形来实时生成高度精确的非接触式 3D 数据。通过将一系列图形投影到物体上,并用摄像头或传感器捕捉光的失真情况,您可以生成 3D 点云。该点云可直接用于分析物体的表面面积、体积或特征尺寸。还可以将其导出为各种不同的 CAD 建模格式。

3D 机器视觉

为什么将 DLP 技术用于 3D 机器视觉

DLP 特性 设计优点
光学 MEMS 器件(最大 400 万像素) 使非侵入式、非接触式 3D 扫描在时间和温度变化的情况下依然保持可靠性
可编程的高速图形生成(最高 32 kHz) 实时扫描数据,使用自适应图形集针对多个物体和环境进行了优化
外部触发器 与外部摄像头和传感器同步
高位深度 较高的准确度和分辨率
扩展了所支持的波长范围(最大 2500nm) 广泛支持各种光源,可以对各种不同的材料和彩色物体进行最佳扫描
外形小巧 与 TI 嵌入式处理器结合,组成便携式、低成本解决方案

3D 机器视觉用于:

自动光学检测
自动光学检测

3D 计量
3D 计量

激光扫描替代技术
工厂自动化

医疗成像
医疗成像

生物识别技术
生物识别技术

3D 机器视觉产品和开发套件

不同的 DLP 芯片组会在数字微镜规格和控制器特性上有所不同。最佳的 DLP 芯片组选择可能取决于所需的物体特征尺寸、图形化速度及系统外形。

便携性 高分辨率 高速
数字微镜器件 (DMD) DLP3000 DLP4500 DLP4500NIR DLP6500FYE / DLP6500FLQ DLP9000 DLP7000 DLP9500
分辨率 608 x 684 912 x 1140 912 x 1140 1920 x 1080 2560 x 1600 1024 x 768 1920 x 1080
控制器 DLPC300 DLPC350 DLPC350 DLPC900 DLPC900(数量 2) DLPC410 DLPC410
最大图形速率 4kHz 4.2kHz 4.2kHz 9.5kHz 15kHz 32.5kHz 23.1kHz
优化的波长 420 - 700nm 420 - 700nm 700 - 2500nm 420 - 700nm 400 - 700nm 400 - 700nm 400 - 700nm
评估模块 DLP LightCrafter™ DLP LightCrafter 4500 DLP NIRscan™ DLP6500FYE:DLP LightCrafter 6500 DLP LightCrafter 9000 DLP Discovery™ 4100 DLP Discovery 4100

3D 打印

3D 打印通过一次沉积一层材料的方式来构建物体,使设计师和制造商能够缩短开发周期、对模具和原型作出快速调整以及制造详细和可定制的器件。立体光刻 3D 打印机通过固化液态光敏树脂等光敏材料,以每次一层材料的方式构建物体。物体的计算机辅助设计 (CAD) 模型首先转换为一系列横截面切片,分别代表各个打印层。DLP 技术通过生成 2D 光图形,一次性曝光整个横截面切片。这比使用逐点曝光的系统的构建速度更快,且构建速度不受层复杂性的影响。

3D 打印

为什么将 DLP 技术用于 3D 打印

DLP 特性 设计优点
2D 光图形生成 一次性曝光整个打印层,从而加快构建速度并且不受层复杂性影响
高分辨率微镜阵列 可在图像平面上实现低于 50μm 的分辨率。
扩展了所支持的波长范围(低至 363nm) 可支持各种聚合物、树脂和其他构建材料。
可靠的 MEMS 技术 无昂贵的器件需要更换

3D 打印用于:

快速成型
快速成型

直接制造
直接制造

压印和铸造
压印和铸造

压印和铸造
定制的产品

3D 打印产品和开发套件

DLP 芯片组的 DMD 大小、像素间距、分辨率和其他规格各不相同。DLP 产品还提供用于紫外线曝光的器件。最佳的 DLP 芯片选择可能取决于所需物体特征尺寸、图形化速度以及树脂固化所需的波长。

便携性 高分辨率 高速
数字微镜器件 (DMD) DLP3000 DLP4500 DLP6500FYE /
DLP6500FLQ
DLP9000 DLP7000 /
DLP7000UV
DLP9500 /
DLP9500UV
DLP9000X
分辨率 608 x 684 912 x 1140 1920 x 1080 2560 x 1600 1024 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600
控制器 DLPC300 DLPC350 DLPC900 DLPC900(数量 2) DLPC410 DLPC410 DLPC910
最大图形速率 4kHz 4.2kHz 9.5kHz 9.5kHz 32.5kHz 23.1kHz 15.0kHz
最大像素数据速率 1.7Gbps 4.4Gbps 19.7Gbps 39Gbps 25.2Gbps 48.0Gbps 61.1Gbps
优化的波长 420 - 700nm 420 - 700nm DLP6500FYE:420 - 700nm,
DLP6500FLQ:400 - 700nm
400 - 700nm DLP7000:420 - 700nm,
DLP7000UV:363 - 420nm
DLP9500:400 - 700nm,
DLP9500UV:363 - 420nm
400 - 700nm
评估模块 DLP LightCrafter DLP LightCrafter 4500 DLP6500FYE:DLP LightCrafter 6500 DLP LightCrafter 9000 DLP Discovery 4100 DLP Discovery 4100 -

数字印刷

数字印刷用于 PCB 制造、平板显示器修复、激光打标和其他曝光系统。在数字印刷中,DLP 技术提供高速和高分辨率光图形以曝光光阻膜和其他光敏材料,并且无需使用接触层。这降低了材料成本,提高了生产速度,并能够快速进行图形更改,尤其适用于细微的特征尺寸需要双图形化的情况。

数字印刷

为什么将 DLP 技术用于数字印刷

DLP 特性 设计优点
高速数字图形生成(最高 32 kHz) 提高制造产量,并且无需物理层或打印版
有多种微镜尺寸可用(7、10、13µm) 实现微米级特征尺寸
扩展了所支持的波长范围(低至 363 nm) 固化各种不同的光敏材料

数字印刷用于:

印刷电路板
印刷电路板

平板显示器
平板显示器

计算机直接制版印刷
计算机直接制版印刷

激光打标
激光打标

数字印刷产品和开发套件

DLP 芯片组的 DMD 大小、像素间距、分辨率和其他规格各不相同。DLP 产品还提供用于紫外线曝光的器件。最佳的 DLP 芯片组选择可能取决于所需的物体特征尺寸、图形化速度、系统外形及波长范围。

高分辨率 高速
数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE /
DLP6500FLQ
DLP9000 DLP7000 /
DLP7000UV
DLP9500 /
DLP9500UV
DLP9000X
分辨率 1920 x 1080 2560 x 1600 1024 x 768 1920 x 1080 2560 x 1600
控制器 DLPC900 DLPC900(数量 2) DLPC410 DLPC410 DLPC910
最大图形速率 9.5kHz 9.5kHz 32.5kHz 23.1kHz 15.0kHz
最大像素数据速率 19.7Gbps 39Gbps 25.2Gbps 48.0Gbps 61.1Gbps
优化的波长 DLP6500FYE:420 - 700nm
DLP6500FLQ:400 - 700nm
400 - 700nm DLP7000:420 - 700nm
DLP7000UV:363 - 420nm
DLP9500:400 - 700nm
DLP9500UV:363 - 420nm
400 - 700nm
评估模块 DLP6500FYE:DLP LightCrafter 6500 DLP LightCrafter 9000 DLP Discovery 4100 DLP Discovery 4100 -

数字印刷参考设计

终端设备 特色 TI 参考设计 主要产品
  高速、高分辨率印刷子系统 DLP9000X

光谱分析

所有分子对不同的波长都有独特的反应。光谱分析是一种分析技术,它利用这些独特的反应来识别和描述不同的材料。在光谱仪设计中,TI DLP 数字微镜器件 (DMD) 可以用作可编程的波长选择器。宽带光穿过光学缝隙。然后,使用衍射光栅或棱镜使各个波长的光线分散在微镜阵列上,从而可以将微镜阵列子集映射到特定的波长。然后可以将特定波长的光线切换到单元件探测器。采用这种强大的设计架构时,不需要使用线性阵列探测器或电机来生成某一波长范围的光谱扫描,从而使化学分析的性能更高,而外形更小,成本更低。

光谱分析

为什么将 DLP 技术用于光谱分析

DLP 特性 设计优点
高分辨率、可编程的光学 MEMS 阵列 使用大型单元件探测器采集的光比线性阵列探测器多,并且不会牺牲波长分辨率
扩展了所支持的波长范围(最大 2500nm) 实现可针对各种不同固体和液体及多种光源进行定制的单光谱引擎
高速开关 生成快速光谱扫描,以便使用可调扫描参数进行实时材料分析
可靠的 MEMS 技术 在使用寿命期内即使温度变化也保持稳定,并实现紧凑耐用的设计

光谱分析用于:

农业
农业

油气分析
油气分析

食品及药品检查
食品及药品检查

水质和空气质量
水质和空气质量

化学鉴定和材料鉴定
化学鉴定和材料鉴定

光谱分析产品和开发套件

DLP 解决方案具有高性能,并且系统可以编程以优化各种不同的光谱分析设计。最佳的 DLP 芯片组选择取决于光谱分析系统对波长范围、所需波长分辨率和光谱测量采集速度的要求。TI 提供免费软件和固件下载,使开发人员可以通过基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。

外形小巧 高分辨率
数字微镜器件 (DMD) DLP2010NIR DLP4500NIR
分辨率 854 x 480 912 x 1140
数字控制器 DLPC150 DLPC350
最大图形速率 2,880 Hz 4,225 Hz
优化的波长 700 - 2500nm 700 - 2500nm
评估模块 (EVM) DLP NIRscan Nano DLP NIRscan
EVM 的特性
  • 900 - 1700nm 的波长范围
  • 10nm 光谱分辨率
  • 通过所提供的反射头实现高达 6000:1 的信噪比
  • 使用 Bluetooth® 和蓝牙低功耗无线连接,并有电池充电选项
  • 1350 - 2450nm 的波长范围
  • 12 nm 光谱分辨率
  • 通过所提供的传输头实现超过 30,000:1 的信噪比