为何选择 TI DLP® 技术?

DLP® 技术以屡获殊荣的 DLP Cinema® 闻名,是世界领先的数字影院技术,一年当中的每天有将近 1000 万的电影爱好者为之啧啧称赞。除了影院技术,DLP 技术还有诸多创新成果(例如 DLP BrilliantColor™ 和 DLP IntelliBright™),确保在教室、家庭和企业呈现色彩清晰、持久且精准的图像。

与所有其他显示平台相比,DLP 技术的优势十分明显,是消费类产品和专业产品(上至最大的活动场所,下至最小的手持式投影仪)的首选。DLP 技术不仅是消费类投影领域的领导者,也正在重新定义工业、医疗、电信、安全和许多其他应用。

了解详细信息

每天都有决策者选择 DLP 技术。

  • 色彩持久精确,我们曾荣获 Academy® Plaque* 便可证明这点
  • 能够催生全世界最小的投影仪,并可在超过 100 英尺的超大电影屏幕上放映画面,这样的技术绝无仅有
  • 画质出众,并且经证明可靠性高,功耗和拥有成本低
  • 借助 DLP 技术,开发人员常常可以通过特殊技能、可靠的供应链和广泛的支持基础设施来提供更完善的性能
应用于投影仪的 DLP 技术的优势
全球显示技术的领导者

DLP 技术创新

市场创新拥有悠久的历史,而最早的市场创新包括数字 3D 和多点触控交互等,起源于德州仪器于 1993 年 (TI) 成立了 DLP Products 部门。DLP Products 致力于为产品(包括首款带有内置 DLP Pico™ 投影仪的 iPod 扩展连接设备,以及 Pittcon Gold Editor 屡获殊荣的用于光谱学领域的 DLP NIRscan™ 评估模块)开发创新型一流技术。

为激发无限可能,借助我们世界一流的数字技术,起到带头作用的电子业制造商、科学家和工程师可以开发出创新型产品,包括全世界最明亮的基于激光的 IMAX 数字投影仪和经验证的测量和传感解决方案。人们通过这项可高度程序化且高度灵活的技术不断开发出具有突破性的消费类、医疗、工业和汽车应用,包括移动投影、光学传感和 DNA 合成。

了解详细信息

DLP 技术无处不在

TI 的 DLP 技术灵活性很高,并催生了各种各样的工业、汽车、企业、医疗和消费类市场细分应用。DLP 技术采用了微镜,而微镜即代表像素。例如,典型的 1080p 投影仪具有 1920 像素列和 1080 像素行。这让人难以置信也难以相信,然而,虽然微镜数量超过 200 万枚,但由于它们非常微小,使得一个像素只有人类头发的五分之一宽。无论您身处何处,当您需要体验视觉盛宴时,TI 的高度通用 DLP 技术可以随时满足您的这一需求。世界各地的一流显示电子制造商十分信赖该技术。您也可以。

但 DLP 技术不仅仅是一流的投影技术,它遍及各个领域。由于 DLP 显示技术采用光学半导体以数字方式处理光线,因此 DLP 芯片也应用于 3D 扫描、光谱分析、机器视觉以及医疗应用等嵌入式应用中。自 1996 年以来,DLP Products 已向超过 75 位客户推出了超过 4000 万个系统。您会是我们的下一位客户吗?

了解详细信息

Are you an engineer or developer?您是工程师还是开发人员?

灵活无比的 DLP 技术正设法进行创新,以超越传统型显示应用。开发人员正使用 DLP 芯片解决工业、安全、医疗甚至是汽车应用(这些应用需要高级照明控制智能功能)在实践中遇到的问题。DLP 技术的发展永无止境。

TI 可免费提供设计文件、用户指南和数据表,以利用 DLP 技术进行探索和开发。您要创建什么?借助灵活易用的 DLP 评估模块 (EVM) 和详细的参考设计开始您的设计。若要下载应用手册、原理图、样片源代码等,请单击下方按钮。

工程师和开发人员

*DLP Cinema 团队凭借色彩精度于 2009 年获得学院理事会授予的奥斯卡® 科学与工程奖。

猜一猜,TI 的 DLP 技术应用于多少市场?

DLP infographic

(PDF, 3.0MB)

查看信息图表

有关 TI DLP 技术的趣闻

Fun facts about TI DLP technology

你知道吗?在大型体育赛事中也能看到 DLP 技术!

了解更多信息