宽带收发器、接收器、发射器

以较高的集成度满足您对性能、带宽和功耗的需求

parametric-filter查看所有产品
我们的宽带收发器、接收器和发送器产品系列具有多通道和超高速数据采样功能,以及高达 9GSPS 的 DAC 和 3GSPS 的 ADC,适用于您的尖端 5G 和其他无线通信系统。这些器件的其他特性包括:抽取滤波器、nap 模式、断电等。

按类别浏览

设计和开发资源

固件
JESD204 快速设计 IP,用于连接到 TI 高速数据转换器的 FPGA

JESD204 快速设计 IP 旨在为 FPGA 工程师提供一条快速通往运行中的 JESD204 系统的路径。该 IP 经过特别设计,可将下游数字处理和其他应用逻辑与 JESD204 协议的大多数性能和时序关键型限制因素隔离开。该 IP 将帮助设计人员节省固件开发时间并简化 FPGA 集成。

JESD204 快速设计 IP 免专利费,可与 TI 高速数据转换器配合使用。TI 将协助用户配置初始链路,该链路可定制,以便在特定 FPGA 平台和 TI 数据转换器 JMODE 之间使用。  在对该 IP 进行测试并确定其可以用于部署工作之后,TI 将会通过安全的下载链接提供该 IP。

JESD204 (...)

评估板
AFE7920 四发射四接收、双反馈路径射频采样收发器评估模块

AFE7920 评估模块 (EVM) 是一个射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发射、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。

此电路板可评估 AFE7920 器件,这是一款四通道射频采样模拟前端 (AFE),具有 14 位 12GSPS 数模转换器 (DAC)、14 位 3GSPS 模数转换器 (ADC) 以及为 DAC 和 ADC 生成高频时钟的片上集成锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO)。

AFE7920EVM 可在每个通道使用双频带数字升压转换器和降压转换器,从而同时将具有高动态范围的多个宽带信号合成并实现数字化。接收通道支持片上集成数字步进衰减器 (...)

AFE7950-SP
射频采样收发器

Radiation-hardness-assured (RHA), 4-transmit, 6-receive RF-sampling transceiver up to 10.6 GHz

AFE8010
接收器

具有 4GSPS ADC 的 10 接收 (RX) 100MHz 至 7.1GHz 射频采样 AFE

价格约为 (USD) 1ku | 1306

AFE7769D
射频采样收发器

具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器

价格约为 (USD) 1ku | 1437

AFE7768D
射频采样收发器

具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz

价格约为 (USD) 1ku | 1400

AFE7728D
射频采样收发器

具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz

价格约为 (USD) 1ku | 1200

AFE7953
射频采样收发器

具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双发射双接收 600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE

价格约为 (USD) 1ku | 464