产品结构树

High Speed ADC (>10MSPS) 概述

在高速数据转换器领域,TI 是备受信赖的技术领导者,生产众多器件,帮助您满足最严格的要求。我们设计的产品系列具有业内最低的功耗、最高的速度和最大的动态范围。

查找产品

性能卓越,易于选择。

按以下条件查找产品:

 

学习和设计

了解 TI 的高速 ADC 学习技术内容。

专题技术文档:

获取支持

在 TI 的 E2E 社区寻找答案。

专题论坛帖子:

参考设计


TIDA-00294 框图

适用于高速 ADC 的高性能单端到差动有源接口

此参考设计使用 ADC32J22 12b 50Msps JESD204B 数据转换器和 THS4541 全差动放大器,用以展示如何设计适用于高速 ADC 的高性能有源接口

了解详情


TIDA-00070

用于测量模数转换器输出字中的位错误的 FPGA 固件项目

对于存在位错误并导致样本误差的应用,测量由这些位错误导致的误码率的能力至关重要。

了解详情


TIDA-00499

采用差动放大器和 HS ADC 的瞬变和数字故障录波器 AFE 参考设计

该 TI 参考设计展示了对瞬变输入的采集,其中故障录波器最高可支持 1 MHz 的频率,瞬变记录器最高可支持 25 MHz 的频率。

了解详情

TIDA-00360

具有 16 位 ADC 和 100 MHz 中频带宽的 700-2700 MHz 双通道接收器

该 TI 设计说明了采用可实现 100MHz 以上带宽的 16 位 采样器的射频接收器子系统参考设计。

了解详情


TIDA-00725

高带宽光学前端参考设计

此参考设计可实现并测量完整的 120MHz 高带宽光学前端;这种前端由高速跨阻放大器、全差动放大器和高速 14 位 160MSPS ADC(具有 JESD204B 接口)组成

了解详情


TIDA-EP-0060

使用 DSP + ARM SoC 的优化雷达系统参考设计

此参考设计适用于需要更快的产品上市时间、更高的性能并显著降低成本、功耗和尺寸的用户。

了解详情

配套器件


高速放大器

需要信号增益或缓冲?了解市场领先的 TI 单端和全差动放大器系列的众多产品。

详细信息

高速 DAC

使用 TI 的高速数模转换器完成收发器设计。

详细信息

时钟

寻找符合系统需求的时钟。TI 提供的产品包括时钟缓冲器、发生器、抖动消除器以及 PLL/合成器。

详细信息

DSP

了解能与您的 ADC 结合使用的处理器,包括 TI DSP。

详细信息

FPGA

了解能与您的 ADC 结合使用的处理器,包括 Xilinx 和 Altera 的 FPGA。

Altera  Xilinx

射频器件

您的射频系统需要射频调制器、解调器、混频器或增益块?在 TI 可找到这一切。

详细信息

TI 的高速管线和折叠/内插模数转换器 (ADC) 提供 10 MSPS 至 5 GSPS 的速度以及 8 位至 16 位的高分辨率。我们的高速 ADC 让设计人员可以选择缓冲或非缓冲模拟输入;单通道或多通道;CMOS、LVDS 或 JESD204B 串行接口;以及众多开发工具,包括产品评估模块和数据采集卡。TI 提供卓越的性能与易于选择的产品,以及业内最佳的样片和工具,是满足通信、工业、科学、医疗、航天、国防和汽车应用中的高速 ADC 需求的理想供应商。