全球最高精度的 ADC

广泛的 SAR 和 Δ-Σ ADC 产品组合以及方便易用的设计资源

分辨率

按分辨率查找精密 ADC。

搜索产品:

通道数量

按通道数量查找精密 ADC。

搜索产品:

采样率

按采样率查找精密 ADC。

搜索产品:

架构

按架构查找精密 ADC。

搜索产品:

特色精密 ADC

技术资源

SAR ADC 配套器件选择指南

SAR ADC 配套器件选择指南

为您的系统添加经过测试的 SAR 和 Δ-Σ ADC 配套器件。

下载指南
(PDF,322KB)

选择最适合您应用需求的 ADC 架构

选择最适合您应用需求的 ADC 架构

了解 SAR 和 Δ-Σ ADC 架构以及如何知道哪种架构最适合您的设计。

查看培训

《模拟工程师口袋参考书》

《模拟工程师口袋参考书》

有关模拟系统设计的电子书,其中涵盖了各类热门信号链主题。

下载电子书
(需要注册)

特色 TI Designs 参考设计

TIPD201

隔离式电流分流/电压测量

采用隔离式输入以及四线分流电阻(用于监测高压及低压汽车电池组)。

查看参考设计

TIPD188

采用交流电桥激励的精密电子秤参考设计

实现了超过 50,000 无噪声计数的分辨率;失调和失调漂移误差几乎通过交流电桥激励实现消除。

查看参考设计

TIDA-00764

隔离式高压模拟输入模块

提供八个通道,支持高达 ±12.288V 的高压输入。

查看参考设计

配套器件

精密 ADC 驱动器

使用高精度基准驱动 ADC。

了解详情

精密电压基准

适用于任何应用的并联基准和串联基准。

了解详情

精密 ADC 电源

低噪声 LDO 和线性稳压器。

了解详情

TI 丰富的精密逐次逼近型寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 产品系列可在采样率低于 10MSPS 且分辨率介于 8 位到 32 位之间的情况下运行。我们业界领先的精密 ADC 可为当今要求最严苛的设计提供超高精度;高度集成可节省设计时间、电路板空间和系统成本;最低功耗可降低功耗,延长电池寿命。