隔离式 ADC

适用于高电压系统的高性能隔离式 ADC

parametric-filter查看所有产品
隔离式 ADC 也称为隔离式调制器,从能够承受高共模电压的精密 Δ-Σ 调制器中输出数字比特流。我们的隔离式 ADC 产品系列包含基础和增强型隔离式调制器,适用于高电压系统中的高性能电流和电压检测应用。

Featured isolated modulators

设计和开发资源

参考设计
隔离型、基于分流器的电流感测参考设计

此参考设计经过验证,基于 AMC1304M25 隔离式 Δ-Σ 调制器和 TMS320F28377D 微控制器实现隔离式电流检测数据采集。此设计适用于需要出色电流隔离和精度的基于分流器的电流测量应用,例如工业电机驱动器、光伏逆变器和电能计量。它能够测量从 -10A 到 +10A 的负载电流,未校准精度优于 0.3%,它还提供高分辨率通道和额外的过流或短路检测通道双重功能。设计功能和性能通过制造三个 PCB 并测量直流和交流输入信号的结果,针对电路设计目标进行了验证。

参考设计
隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器以及集成式正弦滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。

参考设计
针对保护继电器使用分流技术实现扩展电流和电压测量的参考设计

此参考设计演示了一种使用单个分流器和电压测量 AMC1304Mx5 隔离式 Δ-Σ 调制器扩展电流测量范围的独特方法。通过精心选择可更大限度降低功耗的低阻值分流电阻器、具有低噪声的前端放大器以及通过引入两调增益路径,电流上限和下限都得到了扩展。通过将调制器输出连接到执行 Sinc3 滤波的 AM437x 主机处理器,可以实现 < ±0.5% 的电流和电压测量精度。

AMC131M02
隔离式 ADC

24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 4.3

AMC130M03
隔离式 ADC

三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 3.6

AMC131M01
隔离式 ADC

24 位 32kSPS 1 通道同步采样 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 4.2

AMC131M03-Q1
隔离式 ADC

汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 5.31

AMC130M02
隔离式 ADC

双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 3.44

AMC131M03
隔离式 ADC

三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC

价格约为 (USD) 1ku | 4.5

技术资源

选择指南
选择指南
Understanding isolation terminology and relevance
本快速指南可为经验丰富的设计人员提供参考,还可作为不熟悉隔离技术的工程师的入门指南。 
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
Comparing isolated amplifiers and isolated modulators (Rev. A)
本文档比较了隔离式放大器和基于隔离式调制器的解决方案,并介绍了基于隔离式调制器的解决方案的一些独特优势。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x
了解业界首屈一指的增强型隔离式放大器 AMC1301 等器件的高电压隔离质量和可靠性。
document-pdfAcrobat PDF