RF PLL 与合成器 工具与软件

特色软件

PLLatinum Sim 仿真器

PLLatimum Sim 擅于仿真和优化单一器件,包括环路滤波器计算和相位噪声仿真。

了解详情


时钟和合成器 (TICS) 专业版软件

TICS 专业版软件用于对 EVM(包括 PLL+VCO、合成器和时钟器件)进行编程。

了解详情

特色评估模块

LMX2594 评估模块

具有同类最佳 PLL 并支持相位同步和符合 JESD204B 的 15GHz 宽带合成器

了解详情

LMX2592EVM

LMX2592 评估模块

具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum 射频合成器 (9.8GHz)

了解详情

LMX2582EVM

LMX2582 评估模块

具有集成式 VCO 并兼容 MC-GSM 的宽带频率 PLLatinum 射频合成器 (5.5GHz)

了解详情

LMX2571EVM

LMX2571 评估模块

具有 FSK 支持的低功耗射频合成器此外还支持具有集成分频器的外部 VCO

了解详情

LMX2581EVM

LMX2581EVM 评估模块

宽带射频合成器

了解详情

LMX2492

LMX2492 评估模块

具有斜坡生成功能的成本优化型射频 PLL

了解详情

特色 TI 参考设计

采用集成式合成器和杂散抑制技术的 TIDA-00626 9.8GHz 射频 CW 信号发生器参考设计电路板图像

9.8GHz 信号发生器

了解详情

多射频 PLL 的同步

了解详情

采用 LMX2582 的时钟射频采样 ADC

了解详情

通过降压转换器供电的 TIDA-00885 9.8GHz 高性能射频合成器参考设计电路板图像

使用直流/直流转换器对 LMX2592 直接供电

了解详情

通过单节电池供电的 TIDA-00886 低功耗射频 PLL 合成器参考设计电路板图像

通过单节电池供电的低功耗 LMX2571

了解详情

使用 TI 射频合成器,获得优于 37fs RMS 抖动

了解详情

其他工具和软件

PLLatinum SIM

PLLatinum Sim 擅于仿真和优化单一器件,包括环路滤波器计算和相位噪声仿真。

时钟和合成器 (TICS) 专业版软件

TICS 专业版软件用于对 EVM(包括 PLL+VCO、合成器和时钟器件)进行编程。

时钟设计工具

器件选择、配置和仿真,包括环路滤波器设计。

CodeLoader

用于器件寄存器编程的软件。

查看所有射频 PLL 和合成器工具和软件

找到了 71 个工具和软件

用于 RF PLL 与合成器 的常规工具和软件 
名称 工具/软件器件型号 工具/软件类型 产品组 公司
升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序 升序    降序
ADC12DJxx00 Evaluation Module ADC12DJ3200EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
ADC32RF42 Dual-Channel, 14-Bit, 1.5GSPS, RF-Sampling ADC Evaluation Module ADC32RF42EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
ADC32RF44 Evaluation Module ADC32RF44EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
ADC32RF45 评估模块 ADC32RF45EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
ADC32RF82 Dual-Channel, 2GSPS, RF-Sampling Wideband Receiver and Feedback IC Evaluation Module ADC32RF82EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
采用 BGA 封装的 CDCM7005 评估模块 CDCM7005BGA-EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
时钟设计工具 - 环路滤波器和器件配置 + 仿真 CLOCKDESIGNTOOL 应用软件与框架 RF PLLs and Synthesizers
CodeLoader 器件寄存器编程 CODELOADER 应用软件与框架 RF PLLs and Synthesizers
DAC34SH84 评估模块 DAC34SH84EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
用于射频个人通信的 3.6 GHz 1.7 GHz PLLatinum 双路高频合成器 LMX2433EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
用于射频个人通信的 5.0 GHz 2.5 GHz PLLatinum 低功耗双路频率合成器 LMX2434EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2487E 评估模块 LMX2487E-EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2492 评估模块 LMX2492EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311146EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311226EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311312EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311415EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311500EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311515EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311570EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311650EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311700EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311742EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311778EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25311910EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25312080EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25312265EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25312570EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25312820EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
具有集成 VCO 的高性能频率合成器系统 LMX25313010EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX25412060 评估板 LMX25412060EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX25412380 评估板 LMX25412380EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX25412690 评估板 LMX25412690EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX25413030 评估板 LMX25413030EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX25413320 评估板 LMX25413320EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX25413740 评估板 LMX25413740EVAL 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2571 评估模块 LMX2571EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2581EVM 评估模块 LMX2581EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2582EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2582EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2592EVM 具有集成 VCO 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2592EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
LMX2594 集成 VCO EVM 的高性能、宽带频率 PLLatinum RF 合成器 LMX2594EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
19GHz Wideband RF Synthesizer with Phase Synchronization & JESD204B Evaluation Module LMX2595EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
环路滤波器计算工具 LOOP_FILTER-CALC 计算工具 RF PLLs and Synthesizers
德州仪器 (TI) PLLatinum 仿真工具 PLLATINUMSIM-SW 应用软件与框架 RF PLLs and Synthesizers
PLL 性能仿真和设计手册 – 第 4 版 PLL_BOOK 电路设计和仿真 RF PLLs and Synthesizers
德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件 TICSPRO-SW 应用软件与框架 RF PLLs and Synthesizers
面向 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-00359 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
具有 16 位 ADC 和 100MHz IF 带宽的 700–2700MHz 双通道接收器参考设计 TIDA-00360 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
12Gbps 多通道 BERT 板参考设计 TIDA-00426 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
参考设计 - 采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的 RF 采样 4GSPS ADC TIDA-00431 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
GSPS ADC 的最理想时钟源参考设计 TIDA-00479 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
采用集成合成器并具有毛刺抑制功能的 9.8GHz RF CW 信号发生器参考设计 TIDA-00626 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
RF 采样 S 波段雷达接收器参考设计 TIDA-00814 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
50Ω 2GHz 示波器前端参考设计 TIDA-00826 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
9.8 GHz RF High Performance Synthesizer Operating From a Buck Converter Reference Design TIDA-00885 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
Low Power RF PLL-Synthesizer operating from a Single Cell Battery Reference Design TIDA-00886 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
4 GHz Clock Reference Design for 12 Bit High Speed ADCs in Digital Oscilloscopes & Wireless Testers TIDA-01015 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
Reference Design for Clocking High Dynamic Range RF Sampling ADCs in Microwave Backhaul Application TIDA-01016 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
Multi-Channel JESD204B 15 GHz Clocking Reference Design for DSO, Radar and 5G Wireless Testers TIDA-01021 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
1GHz 信号带宽 RF 采样接收器参考设计 TIDA-01161 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
多频段 RF 采样接收器参考设计 TIDA-01163 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
Efficient, LDO-Less, Power-Supply Network Reference Design for RF-Sampling ADC TIDA-01247 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
LMX2594 Multiple PLL Reference Design TIDA-01346 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
Phase Synchronization Reference Design TIDA-01410 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
Direct RF-Sampling Radar Receiver for L-, S-, C-, and X-Band Using ADC12DJ3200 Reference Design TIDA-01442 参考设计 RF PLLs and Synthesizers
TRF3761 Loop Filter Calculator TRF3761CALC 计算工具 RF PLLs and Synthesizers
TRF3765 评估模块 TRF3765EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
宽带 RF 接收器参考设计 TSW12J54EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
TSW16DX370EVM 评估模块 TSW16DX370EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
TSW3065EVM 独立式本地振荡器源 TSW3065EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers
TSW40RF80 Evaluation Module TSW40RF80EVM 评估模块和开发板 RF PLLs and Synthesizers

免责声明

此产品是设计用于帮助德州仪器的客户。关于此第三方软件(如果有)或其是否适用于特殊用途,德州仪器或产品所有者不提供任何任何明示或暗示的保证。此软件(如果有)仅是在上述基础之上提供的。此产品的所有质量和性能风险均由客户自行承担。

返回页首