描述
新的 SimpleLink 多标准 SensorTag 物联网套件邀请您将自己的云连接产品创意付诸实践。该套件包含 10 个低功耗 MEMS 传感器,采用小尺寸封装,可以使用 DevPack 实现扩展,易于添加您自己的传感器或传动器。
通过 Bluetooth Smart® 连接到云,在三分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始使用。
新 SensorTag 以 CC2650 无线 MCU 为基础,功耗比此前的蓝牙智能产品低 75%。因此,SensorTag 可以使用电池供电,一个纽扣电池就可以使用几年。
蓝牙智能 SensorTag 包含 iBeacon 技术。该技术使您的电话可以根据 SensorTag 数据和物理位置启动应用程序并自定义内容。
此外,可通过 ZigBee® 和 6LoWPAN 技术启用 SensorTag。
有关详细信息,请访问 www.ti.com/sensortag。
主要特色
- 支持 10 个低功耗传感器,包括环境光、数字麦克风、磁传感器、湿度、压力、加速计、陀螺仪、磁力计、物体温度以及环境温度
- 超低功耗,通过单个纽扣电池提供数年的电池寿命,并通过高性能 ARM® Cortex®-M3 CC2650 无线 MCU 实现无电池应用。
- 可借助云连接从任意地点访问和控制您的 SensorTag
- 可借助多标准支持通过简单的固件升级启用 ZigBee 或 6LoWPAN
- DevPack 让您可以按照自己的设计扩展 SensorTag