电机驱动
借助我们的实时控制和通信产品以及专业知识,设计更精确、更可靠、更高效的电机驱动系统
特色应用
使用我们的模拟和嵌入式处理产品设计更高效、更可靠的交流逆变器和变频驱动器
Design smaller, higher performance single and multiaxis servo drives with high EMC immunity
搜索所有应用
为什么选择 TI 实现您的电机驱动系统设计?
实现精确的实时控制
我们提供用于控制位置、扭矩和速度的一系列出色的精确模拟技术,并结合高级信号处理,可实现精确的实时电机控制。
更大限度提高能效
我们创新的电源和电机控制以及驱动解决方案可降低功耗,同时可实现出色的开关电源效率,从而减少全球能源足迹。
实现高可靠性和功能安全
我们先进的隔离技术具有更长使用寿命和更高隔离等级,包括基于驱动的安全功能,可降低意外和危险移动所带来的风险。
设计具有高精度、高可靠性和更高效率的电机驱动系统
利用我们的实时控制技术实现低于 1us 的极低延迟电流环路
凭借我们全套的检测、处理、控制和通信技术,为工业驱动器实现更高的效率、高精度和低延迟响应,从而构建更小巧、更可靠的实时控制系统。具有集成式实时外设和数学加速器、可编程实时处理器、可配置逻辑块和集成电机控制特定外设的 MCU 可实现:
- 从转换开始到 PWM 更新的电流环路小于 1us
- 实现低延迟和低抖动通信
- 可靠而精确的检测,无需外部 FPGA
- 具有集成实时外设的多核 MCU 支持并行执行控制和预测性维护算法。
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C)
AM243x/AM64x 单芯片伺服电机控制实现和基准测试
创建具有超高功效的精确、可靠电机驱动和控制系统设计
具有更长使用寿命和更高隔离等级的先进隔离技术可帮助您满足 IEC 61800-5-1 隔离要求,并实现具有较长使用寿命的高度可靠电机驱动器。
精确的模拟技术可实现精确(优于 0.1%)、稳健且低延迟的隔离式电流检测和编码器反馈,有助于实现更精确、更快的位置、速度和扭矩控制以及高 EMC 抗扰度,从而缩短停机时间。
具有保护功能的创新型集成式电源解决方案有助于实现更稳健、更紧凑且效率超高的驱动器,从而减少全球能源足迹。
利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战。 (Rev. C)
Better signal integrity with isolated Delta-Sigma modulators in motor drives
满足 IEC 61800-5-1 隔离要求并实现更可靠且使用寿命长的电机驱动器
- 提高系统性能和稳健性:我们的高电压认证隔离式产品可提供低延迟、出色的共模瞬态抗扰度和稳健的性能。
- 更低的系统成本: 我们的隔离技术可缩减物料清单,降低系统成本并显著改进解决方案尺寸。
- 可扩展性:我们的封装创新和全球制造布局有助于为更多模拟 IC 功能赋予功能性、基础型和增强型的隔离能力。
一系列丰富的有线实时通信和接口
为工业和汽车应用(CAN、RS-485、Profibus、以太网、IO-Link、FPDlink、LVDS)中的服务器提供更高的抗扰度、更高的速度和更宽的工作范围。
- 支持集成实时以太网和绝对编码器协议的 MCU
- 支持集成时间敏感网络的 MCU 和 MPU,支持基于工业以太网和编码器(HDSL 安全、FSoE、Profisafe)的功能安全的集成功能安全 MCU,以及可编程逻辑支持定制接口和通信协议
- 主要工业以太网协议一站式服务
在工业 4.0 伺服驱动器中应用 Sitara™ 处理器和微控制器 (Rev. C)
How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests
符合功能安全标准 IEC 61800-5-2 和 ISO 13849 的严格要求
我们符合功能安全标准的产品利用我们经 TÜV SÜD 认证的功能安全硬件和软件开发流程,可帮助您实现电机驱动设计所需的更高安全完整性级别和性能级别,以创建更安全、高效的环境。
我们的集成产品和经过 TUEV 评估的设计可帮助您设计更小、更智能、更强大且更可靠的安全功能,例如安全扭矩关闭。