工业应用

应用

照明技术文档


LED 照明灯泡更换和筒灯解决方案

LED 照明灯泡更换和筒灯解决方案

要在 LED 照明领域取得成功,制造商必须富有创新精神。TI 屡获殊荣的 LED 驱动器和解决方案为照明产品开发者提供了更大的灵活性,允许他们优化自己的产品以应对这一动态市场所提出的艰巨挑战。

下载(PDF,3.9KB)

使用 UCC22810 的隔离式 70W 路灯 LED 驱动器

使用 UCC22810 的隔离式 70W 路灯 LED 驱动器

本应用报告介绍了采用交流/直流反激式拓扑(具有固定频率和恒定导通时间开关)的单极 70W 路灯 LED 驱动器中 UCC28810 的使用,以实现大于 0.9 的功率因数和低于 10% 的电流 THD。

下载(PDF,1.9KB)

PWM 和模拟调光解决方案,可基于 UCC28810/11 恒定电流降压实现 0.05% 至 100% 的调光范围

PWM 和模拟调光解决方案,可基于 UCC28810/11 恒定电流降压实现 0.05% 至 100% 的调光范围

在本文中,提供了基于 UCC28810/11 器件的组合调光解决方案(PWM 和 1V 至 10V 模拟),以满足当今针对 LED 吊灯应用的更宽调光范围规范。

下载(PDF,1.6KB)

使用 LM5022 设计升压 LED 驱动器

使用 LM5022 设计升压 LED 驱动器

本应用报告针对基于升压转换器且使用 LM5022 的 LED 驱动器提供了按组件设计指南。

下载(PDF,239kB)

搜索技术文档

*为必填字段
  • *应用
  • 文档标题
    文档筛选依据
    全部显示



应用手册

显示 3 项结果(共 185 项)     查看前 100 个结果   

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 387 2017年 6月 15日 1,013
PDF 412 2017年 5月 2日    下载英文版本
PDF 69 2017年 2月 8日 127

用户指南

显示 3 项结果(共 10 项)     查看所有 10 个结果   

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 15287 2013年 5月 3日 192
PDF 3210 2013年 5月 3日 202
PDF 1828 2013年 5月 1日 343

选择指南

显示 3 项结果(共 11 项)     查看所有 11 个结果   

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 4882 2017年 6月 12日 5,751
PDF 206 2017年 2月 9日 3,521
PDF 2888 2016年 6月 28日 8,623

解决方案指南

没有相应结果。请使用左侧选项尝试改变搜索范围。

白皮书

显示 3 项结果(共 8 项)     查看所有 8 个结果   

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 775 2016年 8月 25日 2,628
PDF 423 2016年 6月 12日    下载英文版本
PDF 905 2014年 7月 31日 1,523