描述
作为人与机器的主要交互方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂的基本组成部分。TIDA-00494 参考设计为环境恶劣且危险的区域应用提供了 HMI 解决方案。在制炼厂中,操作人员需要通过液晶显示器 (LCD) 与封装在拧紧式防爆金属外壳中的用于编程功能的键盘进行交互,此外壳带有用于本地读取的厚玻璃窗口。
TIDA-00494 TI 参考设计使用了采用 TI CapTIvate™ 技术的 MSP430™ 微控制器 (MCU)。借助此参考设计,操作人员无需打开外壳就能与控制器交互,不仅省去开工许可且避免工厂停工从而节省时间,而且可以从 LCD 读取结果并通过只包含一个集成电路 (IC) 的发光二极管 (LED) 接收通知。
主要特色
- 单步和多步按钮触摸
- 实现了四个可靠的按钮选项
- 通过 10mm 厚的玻璃进行手指检测
- 四个 LED 和超低功耗 LCD 提供反馈
- 工作时可佩戴手套,能够适应恶劣的环境(水、油、灰尘等)
- 温度范围:-40°C 至 85°C