信息娱乐系统与仪表组

车载体验更胜以往

通过汽车互联,以及信息娱乐系统提供与消费类电子产品相媲美的声音和显示质量,打造出色的车载体验。我们的交互式系统方框图可为您提供有关集成电路 (IC)、参考设计和支持内容的详细目录指南,帮助您开发下一代车载信息娱乐系统。立即开始设计。

特色应用

借助我们的数字驾驶舱控制器应用,打造个性化、集成式和身临其境的驾驶舱体验

在不牺牲效率的情况下体验身临其境的音频系统

查看全部信息娱乐系统与仪表组产品

通过我们的选择工具,您可以为 信息娱乐系统与仪表组 设计筛选、比较和选择合适的器件。

为何选择 TI 信息娱乐系统与仪表组设计?

checkmark

个性化车载体验

借助我们的技术,您可以创建可定制的沉浸式显示屏,从而实现创新的可调节数字驾驶舱。

checkmark

增强音频和语音性能

借助先进的音频和语音控制,实现出色音质和更卓越的用户体验。

checkmark

简化功能安全认证

借助我们的功能安全产品,满足您的国际标准化组织 (ISO) 26262 要求,并达到汽车安全完整性等级 ASIL D。

您的信息娱乐系统合作伙伴

根据您的需求自定义显示

我们的创新型显示技术支持在驾驶员视野范围内安全地显示实时车辆诊断信息,并且驾驶员可根据需求和偏好进行配置。我们的 FPD-link 串行器和解串器可在汽车系统内传输视频数据,从而可为自适应驾驶辅助系统和显示屏部署更高分辨率的摄像头。我们的下一代 LED 驱动器支持全局和局部调光技术,可实现出色显示性能和观看舒适度。

技术文章
透明窗口显示
新的汽车技术正在将标准车窗转变为动态显示屏。了解如何使用透明窗口显示实现车辆与行人的沟通。
技术文章
像素出色的汽车显示
通过全阵列局部调光架构(对 LED 和区域数量进行微妙处理),实现出色的性能。查看实现此架构的设计注意事项。

高级音频系统设计

音频技术的进步正在极大地改善车载体验。我们的汽车扬声器放大器产品系列可提供多通道 D 类优质音频性能,我们的以太网产品系列可实现更高速的网络。借助我们的高精度音频 ADC,提高您的汽车设计中的语音性能。

视频系列
汽车音频诊断和保护
从基本上了解如何运行诊断以及持续保护的好处,从而在音频放大器设计中实现一致的声音输出。
技术文章
设计汽车保护滤波器
信息娱乐系统正在不断发展。通过学习如何设计汽车瞬态和过流保护滤波器,了解不断变化的电源要求。

简化汽车系统中的功能安全认证

驾驶中存在很多风险,而功能安全提供了必要的风险管理框架。借助我们的功能安全产品(包含功能安全时基故障 (FIT) 和失效模式分布 (FMD) 等方面的按需文档),快速有效地满足 ISO 26262 要求并达到汽车安全完整性等级 ASIL B。

技术文章
简化功能安全认证
合理的功能安全设计离不开严谨的态度和大量的文档参考,也需要投入一定的时间。了解我们的集成电路 (IC) 设计方法,从而简化您的功能安全设计。
技术文章
ADC 如何帮助实现功能安全
随着车辆的自动化水平不断提高,一级供应商和原始设备制造商对监控 ADC 的需求不断增长,监控 ADC 可帮助他们实现其功能安全目标。

与信息娱乐系统与仪表组相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

精选产品

扬声器放大器 TPA6304-Q1 正在供货 45W、2.1MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类 Burr-Brown™ 音频放大器
多通道 IC (PMIC) LP8764-Q1 正在供货 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET) LM61495-Q1 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器

技术资源

更多文献资料
更多文献资料
Implementing Automotive Displays with SerDes Daisy Chaining & Local Dimming Back
了解信息娱乐驾驶舱架构、菊链式显示技术以及如何通过局部调光背光架构提高图像质量。
document-pdfAcrobat PDF
设计指南
设计指南
汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计
此设计指南演示了 H 类音频和跟踪电源音频子系统。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
EMI Suppression of FPD-Link Device In Automotive Application (I)
此应用报告重点介绍了与芯片时钟抖动有关的展频时钟生成 (SSCG),这是 FPD-Link 产品中降低元件级 EMI 的最重要技术之一。
document-pdfAcrobat PDF