德州仪器 TI的传感与控制产品及解决方案包括:温度传感器和电源控制IC。温度传感器 (temp sensor) 包括模拟温度传感器 IC 以及能够低功耗操作的数字温度传感器 IC。电源控制IC是是分立功率 MOSFET 的高性能替代产品。
  • TMP411: ±1°C Programmable, Remote/Local, Digital Out Temperature Sensor
  • TMP275: TMP275, 状态:ACTIVE
  • TMP105: 具有双线接口的数字温度传感器
  • TMP106: 具有双线接口的芯片级封装数字温度传感器
  • TMP125: TMP125:具有 SPI (TM) 接口的 2 摄氏度精确数字温度传感器
  • TMP141: 数字输出温度传感器