TI 的模拟开关和多路复用器、LAN 开关、负载开关、视频开关

德州仪器 (TI) 提供了范围广泛的多路复用器和开关产品,包括用于 USB、LAN、视频和 PCIe 等应用的模拟开关、负载开关以及特种开关。为帮助您找到适合您项目的产品,我们添加了模拟开关播客(带音频的幻灯片)和模拟开关指南。我们还提供工程资源(包括方框图)和其它资源,旨在帮助您使用我们的开关和多路复用器来开发您的应用。马上订购样片,其中包括最近推出的 TPS22932BTS5A22366

模拟开关指南

模拟开关指南

TI 的模拟开关指南介绍了开关系列的最新产品以及简介、开关配置/引脚和应用信息。

快速搜索

模拟开关选择工具

模拟开关快速搜索工具


尝试使用我们的模拟开关快速搜索工具,为您所需的器件快速缩小搜索范围。

 

  • TPS22920: 具有控制启动的超低导通电阻、4A 单通道负载开关
  • TS3DDR3812: 用于 DDR3 应用的 12 通道、1:2 MUX/DEMUX 开关
  • TPS22934: 具有滞后控制输入的超低功耗、低输入电压、超低导通电阻负载开关
  • TPS22907: 超低功耗、低输入电压、低导通电阻负载开关
  • TS5A22366: 具有负轨功能的 0.7Ω 双路 SPDT 模拟开关