TI 提供经济高效的低功耗射频解决方案,适用于 ISM 频带、ZigBee/RF4CE 和各种低于 1GHz 和 2.4GHz 频带的短程应用。TI 的产品包括射频收发器、射频发送器、射频接收器、片上系统、前端和 ZigBee 处理器。

  • CC2531: 用于 IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的 CC2531F256 片上系统解决方案
  • CC2530: 限射频解决方案 - ZigBee。RF4CE。智能能源
  • CC1101-Q1: 用于极低功耗无线应用的低成本、低功耗、低于 1GHz 的射频收发器
  • CC2591: 用于 2.4GHz 低功耗射频收发器、发送器和片上系统产品的范围扩展器
  • CC1110F32: 带低功耗射频收发器的真正片上系统
  • CC2510F32: 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、32kB 闪存和全速 USB 接口

考虑 MCU

考虑 MCU?

为您的模拟设计选择理想的微处理器。

特色站点

Zigbee-RF4CE Zigbee Bluetooth 低耗能

Texas Instruments to acquire National Semiconductor

考虑 MCU

考虑 MCU?

为您的模拟设计选择理想的微处理器。

TI E2E 社区

媒体库

CC8520 PurePath™ 无线音频演示套件

您可能需要启用 javascript 并安装最新版本的 Adobe Flash 播放器插件才能观看此内容。

CC8520 PurePath™ 无线音频开发套件快速入门指南


CC2540 RC 演示

您可能需要启用 javascript 并安装最新版本的 Adobe Flash 播放器插件才能观看此内容。

CC2540 蓝牙低耗能先睹为快视频介绍了如何在短短三小时内借助即将上市的 CC2540 组装一款遥控车的演示版。