RF 和微波 概述

德州仪器 (TI) 提供高性能宽带射频产品,具有低功耗、高度集成和全面参考设计支持等特点。射频产品系列包括增益块放大器、功率检测器、IQ 调制器、IQ 解调器、下变频混频器、PLL/合成器和用于无线、测试、国防和航天设备的完全集成无线电产品。

射频增益块放大器

TI 的增益块放大器具有信号增益、稳定、占用空间小、低功耗以及集成断电和 NiPdAu 封装引线框架等特点。

下变频混频器

TI 的下变频混频器提供线性、噪声、频率范围、功耗和封装尺寸的最佳组合。

RF PLL 与合成器

TI 的 RF PLL 和合成器提供相位噪声最低的最佳调谐范围和分辨率。

IQ 调制器和解调器

TI 的调制器和解调器在射频端口提供在低中频或基带至 6GHz 之间进行频率转换的功能。

模拟前端

TI 的射频模拟前端提供射频与混合信号数据转换器的集成以降低成本、功耗和系统占用空间。

射频功率检测器

TI 的射频功率检测器涵盖很宽的频率范围,在很小的封装空间内以很低的功耗配合使用许多无线协议。