交叉参考搜索
应用手册
培训
工具和软件
方框图
PowerLab参考设计库
模拟eLAB
电源快速搜索旨在帮助您通过输入少量参数来从以下系列中返回满足条件的有效器件:
有效输入格式::
输入只能是数字数据。 无需单位,例如表示电压的 V 或表示放大器的 A。 无需前导零。 有效输入值:2.3、5、0.2、-2。
输入
执行搜索时需要额定输入电压或输入电压的最小值和最大值。 设计所需的输入电压应该以电压的形式输入。 只能以电压和数字数据的形式输入电压要求。 不接受字母字符。
额定输入电压
不具有容限的设计所需的额定输入电压。有效输入电压(额定值)示例:5 或 20
最小 输入电压
此设计所需的最小输入电压。有效输入电压(最小值)示例:1 或 5
最大 输入电压
此设计所需的最大输入电压。有效输入电压(最大值)示例:5 或 20
输出 1
具有一个输出的设计所需的输出电压和电流。 只能以电压和数字数据的形式输入电压要求。 不接受字母字符。
输出电压
此设计所需的输出电压。 不接受输出电压范围。有效输出电压示例:1 或 -2
输出电流
此设计所需的最大输出电流。 有效输出电流示例:0.5 或 2
输出 2
必需两个输出的设计所需的输出电压和电流。 只能以电压和数字数据的形式输入电压要求。 不接受字母字符。
输出电压2
此设计所需的第二个输出电压。 不接受输出电压范围。 有效输出电压示例:1 或 -2
输出电流2
此设计所需的第二个输出电流。 有效输出电流示例:0.5 或 2
Search for devices with more than two outputs
如果器件需要两个以上的输出,请选择此选项。 此搜索仍需要输入电压,但是无需输出数据。
Search for isolated solutions
如果需要隔离电源产品,请选择此选项。 此搜索仍需要输入电压,并且可以输入输出数据。
* 必需
额定 Vin
(V)
**Must contain numeric characters
(A)
查看附加条件
选择处理器类型
选择处理器系列