电机驱动工具与软件

MDBU Tools ZH
BLDC BoosterPack

无 刷直流 BoosterPack

  • 超小型完整无刷直流电机驱动级
  • 支持 6V 到 24V 电源输入以及最高 10A 连续电流
  • 设计用于搭配 Launchpad XL(支持 TI 的 InstaSPIN™-FOC 无传感器控制解决方案)进行使用

了解更多

刷式直流 BoosterPack

刷 式直流 BoosterPack

  • 全面的双 H 桥驱动解决方案可驱动一个或两个刷式直流电机(支持并行模式以通过增大的驱动电流来驱动单个电机)
  • 支持 4V 到 18V 电源输入以及最高 1A 的每 H 桥 RMS 电流
  • 设计用于搭配 LaunchPad(支持 TI 的 MSP430G2553 微控制器)进行使用

了解更多

步进 BoosterPack

步 进 BoosterPack

  • 超小型完整步进电机驱动级,支持 1/256 微步进以实现电机平滑移动
  • 支持 8V 到 52V 电源输入以及最高 4.5A 的每 H 桥连续电流
  • 设计用于搭配 LaunchPad(支持 TI 的 MSP430G2553 微控制器)进行使用

了解更多

电机驱动器

TIDA-00196

12V 和 24V 无刷直流外转式电机参考设计

此 6cm 电机已封装就绪;连接电源即可运转!

了解更多


TIDA-00197

速 度控制 24V 无刷直流外转式电机参考设计

此参考设计采用带有 Immersion 预先许可的集成效果库的 DRV2605 偏心旋转质量 (ERM) 和线性共振传动器 (LRA) 触觉驱动器。

了解 更多


TIDA-00405

3D 打印机控制器 (12V)

此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 轴 3D 打印机的完整系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。

了解 更多

TIDA-00261

具 有 256 微步进支持的高性能双极步进驱动级参考设计

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双 N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进驱动级。

了解 更多


TIDA-00115

低 电压刷式电机系统

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 有刷直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。

了解 更多