电机驱动器 概述

从嵌入式电机和旋转电机到高度复杂的工业电机,TI 拥有扩展性最强的电机解决方案,提供广泛的电压、电流、接口、集成和控制选项。

TI 的电机驱动解决方案高度集成,从而可简化设计、减少电路板空间并降低总体系统成本。从具有简单控制接口的完全集成式电机驱动器到栅极驱动器和功率 MOSFET,TI 的产品充分利用了业界最先进的封装技术,最大限度减少电路板空间。
先进的片上可配置控制算法使系统设计人员能够迅速优化其电机的设计,从而获得最佳性能。先进的电流调节引擎、高效的栅极驱动、有传感器和无传感器解决方案,所有这些都有助于简化设计。
TI 的电机驱动产品组合包括用于汽车和工业应用的保护和诊断安全特性。这些产品能够适应严苛的环境,旨在同时为驱动器和电机提供保护。
电机驱动产品组合的背后有 TI 世界一流的支持作为后盾,这些支持包括工具和 TI 参考设计参考设计、文档、工程师对工程师支持等等。这些工具旨在帮助我们的客户解决他们独特的设计挑战,并迅速将产品推向市场,同时节省时间和资金。

具有超强电流调节以及片上和外部微步进的解决方案,可实现平滑的运动轨迹

简单且受保护的解决方案,其片上电流调节功能经过优化,可同时节省成本和电路板空间

强大且受保护的解决方案,其片上和外部通信功能可用于有传感器和无传感器的电机

用于多个继电器、螺线管或阀的受保护电感负载驱动解决方案

栅极驱动器解决方案,用于由交流电源供电的大功率电机

完全受保护且易于使用的 DRV5000 霍尔传感器,用于电机控制和位置感应应用

一套完整的电机触觉驱动器,用于偏心旋转质量 (ERM) 和线性共振传动器

强大的电容隔离技术,用于需要高压隔离等级的系统

能够驱动高电流,同时具有卓越的电机热性能

由串行可编程接口控制的适用于光盘驱动系统的集成型电机驱动器