产品结构树

接口 特色产品

特色产品

  • SN65HVD01 — 3.3V RS-485,具有低 I/O 电源电压和可选择的数据传输速度
  • SN65HVD888 — 带 IEC-ESD 保护的总线极性校正 RS-485 收发器
  • SN65LVDS822 — FLATLINK LVDS 接收器
  • TLK10081 — 10Gbps 1-8 通道多速率串行链路聚合器
  • TLK10022 — 10Gbps 双通道多速率通用链路聚合器
  • TCA9517 — 电平转换 I²C 总线中继器
  • DS90UB925Q-Q1 - 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD 链路 III 串行器(带双向控制通道)
  • DS125DF111 — 低功耗多速率双通道重定时器
  • DS125BR800A — 带输入 CTLE 和输出去加重功能的低功耗 12.5 Gbps 8 通道中继器
  • DS125DF1610 — 9.8 至 12.5 Gbps 16 通道重定时器
  • DS100BR111 — 带输入均衡化和输出去加重功能的超低功耗 10.3 Gbps 双通道中继器
  • DS92LV2421/22 — 10 至 75 MHz、24 位通道链路 II 串行器
  • DS30EA101 — 0.15 至 3.125 Gbps 自适应电缆均衡器
  • DS90C185 — 低功耗 FPD-Link (LVDS) 串行器

 

查看所有接口产品

以下是在过去的以下时间范围内发布的产品的列表     

查看所有 接口 产品
查看所有新的 TI 半导体产品



XML - RSS 供应  获取我们的新产品 RSS 源。 这是什么?

接口
型号 名称
DP83822H 低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器
DP83822HF 低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器
DP83822I 低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器
DP83822IF 低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器
DS250DF210 25 Gbps Multi-Rate 2-Channel Retimer
DS280BR820 DS280BR820 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器
DS280DF810 DS280DF810 28Gbps 多速率 8 通道重定时器
DS280MB810 DS280MB810 带有交叉点的低功耗 28Gbps 8 通道中继器
FPC401 FPC401 四端口控制器
HD3SS214 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关。
LMH1208 LMH1208 12G UHD-SDI Dual Cable Driver
LMH1228 LMH1228 12G UHD-SDI Dual Cable Driver with Integrated Reclocker
LMH1297 LMH1297 12G UHD-SDI Configurable I/O with Integrated Reclocker
ONET1131EC ONET1131EC 具有调制器驱动器的 11.7Gbps CDR
SN65DPHY440SS SN65DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重定时器
SN65HVS883 SN65HVS883 34V、八通道数字输入串行器
SN65MLVD204B SN65MLVD20xA 多点 LVDS 线路驱动器和接收器
SN65MLVD206B 半双工 M-LVDS 收发器
SN75DPHY440SS SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重定时器
SN75LVPE801 SN75LVPE801 8.0Gbps SATA Express 均衡器和转接驱动器
SN75LVPE802 SN75LVPE802 双通道 8Gbps SATA Express 均衡器和转接驱动器
TCAN1042H 具有高级故障保护功能和 CAN FD(灵活数据速率)的 EMC 优化型 CAN 收发器
TCAN1042HG 具有高级故障保护功能和 CAN FD(灵活数据速率)的 EMC 优化型 CAN 收发器
TCAN1051H 具有灵活数据速率和故障保护功能的 CAN 收发器系列
TCAN1051HG 具有灵活数据速率和故障保护功能的 CAN 收发器系列
TCAN1051HGV 具有灵活数据速率和故障保护功能的 CAN 收发器系列
TCAN1051HV 具有灵活数据速率和故障保护功能的 CAN 收发器系列
TCAN337 TCAND33x 3.3V CAN 收发器,支持灵活数据速率 (FD)
TCAN337G 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 3.3V CAN 收发器
TDP158 TDP158/I 6 Gbps AC Coupled to TMDS™/HDMI™ Redriver
TL16C752D TL16C752D 具有 64 字节 FIFO 的双路 UART
TPD1E01B04 适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管
TPD1E04U04 适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 的单通道 ESD 保护二极管
TPD1E0B04 适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 的单通道 ESD 保护二极管
TPD1E1B04 TPD1E1B04 具有低 RDYN 和低钳位电压的单通道 ESD 保护二极管
TPD6S300 TPD6S300 USB Type C 接口保护器:VBus 短路过压和 IEC 6100
TPD8S300 TPD8S300 USB Type C 接口保护器:VBUS 短路过压保护
TPS25740 TPS25740 USB Type-C 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)
TPS25740A TPS25740A USB Type-C 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)
TPS25741 USB Type-C 和 USB PD 源控制器
TPS25741A USB Type-C 和 USB PD 源控制器
TPS65981 TPS65981 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关/高速多路复用器
TPS65983 TPS65983 USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器
TPS65983B TPS65983B USB Type-C 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器
TRS3122E TRS3122E 2Tx/2Rx 低电压、低功耗 RS232 收发器
TUSB1002 USB3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器
TUSB1046-DCI TUSB1046-DCI USB Type-C™ DP 交替模式、10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
TUSB422 TUSB422 USB PD TCPCi 端口控制器
TUSB522P TUSB522P 3.3V 双通道 USB3.1 GEN 1 转接驱动器、均衡器
TUSB546-DCI TUSB546-DCI USB TYPE-C™ DP ALT 模式线性转接驱动器交叉点开关
TVS3300 33V Precision Surge-Protection Clamp