开始使用 DLP 技术

了解 DLP 技术

了解数百万个微镜如何运行并帮助克服复杂的光控制挑战。

帮助您进行设计

使用参考设计、第三方解决方案和工程支持更快地进行设计。

DLP 技术的工作原理是什么?

每一个 DLP 芯片组的核心都有一个高反射铝微镜阵列,即数字微镜器件 (DMD)。DMD 是一种电子输入、光学输出的微机电系统 (MEMS),开发人员可借助该系统执行高速、高效及可靠的空间光调制。采用 TI 成熟的半导体生产技术,每一个 DMD 都含有最多 800 万个独立控制的微镜(构建于相应的 CMOS 存储单元上)。

在运行期间,DMD 控制器为每个基本存储单元加载一个“1”或一个“0”。接下来会施加镜片复位脉冲,这会引起每个微镜静电偏离大约一个铰链,从而达到相应的 +/-° 状态。由于会受到两个弹簧顶针的阻力而物理停止,这两个有效状态的偏离角度是可重复的。

  • 在投影系统中,+° 状态对应“开”像素,-° 状态对应“关”像素。通过对每个镜片的开/关占空比进行编程来创建灰度图形,并且可以多路复用多个光源以创建 RGB 全彩图像。
  • 在其他应用中,+/-° 状态可为两个通用输出端口提供一个图形及其反向图形。

TI DLP 产品系列提供配备 +/-12° 状态以及 +/-17° 状态的芯片。配备 +/-17° 状态的最新款 TRP 微镜架构是一款激动人心的扩展产品,因为它实现了更小的 DMD,非常适合更具便携性且需要良好亮度和电源效率的终端设备。

了解更多有关 DLP 技术工作原理的信息


用于数字影院的 DMD 与用于 Pico 显示的 DMD 相邻


处于 -17° 状态的 DLP TRP 微镜


处于 +17° 状态的 DLP TRP 微镜

为何选择 DLP 技术?

  • 借助无与伦比的客户体验与协作,数以千计的商业产品应运而生
    • 传统新兴显示应用提供生动而清晰的图像质量
    • 深受多种工业自动化终端产品中的革新产品的信赖
    • DLP 技术 Academy Award® 获奖* DLP Cinema® 技术是投影领域迄今为止最具吸引力的选择,为全球超过 80% 的数字影院屏幕供电
  • 强大而灵活的芯片组借助高达 60Gbps 的像素数据速率使客户可以高速精准地控制数百万个镜片
  • 在线参考设计、评估模块、软件、E2E 社区支持和设计网络解决方案等丰富的支持资源简化了设计流程
  • * Larry Hornbeck 被授予 2014 年 Academy Award®(Oscar® 金像奖),以表彰其发明应用于 DLP Cinema 投影的数字微镜技术。

为何选择 DLP?

DLP 芯片组中包含什么?

  • DMD – 数字微镜器件
  • DMD 控制器 – 为可靠而高速地控制微镜提供便捷接口
  • DMD 微镜驱动器 – 提供模拟时钟和复位信号
  • 配置 PROM – 对精选 DMD 控制器进行配置(作为已编程 IC 出售或作为可供下载的固件提供)

DLP 芯片组使用户可以实现相应 DMD 的最大图形速率,还能使外部传感器、摄像头、电机或其他器件保持同步。另外,开发人员也将受益于 TI 广博的知识,了解如何在各种操作条件下可靠地驱动微镜。



简化方框图

为您的设计寻找适合的 DMD

TI 提供广泛的 DLP 芯片组产品系列,包含多种分辨率、阵列大小、微镜尺寸、微镜倾角和波长。以下表格可帮助您选择最适合您的显示需求的 DMD 或先进光控制解决方案。

显示分辨率

最大图形速率,8 位

波长

紫外线 可见光 近红外线
363-420nm 400-700nm 420-700nm 700-2500nm
DLP7000UV DLP6500 DLP2010 DLP2010NIR
DLP9500UV DLP7000 DLP3010 DLP4500NIR
  DLP9000 DLP4501  
  DLP9500 DLP4710  
    DLP3000  
    DLP4500  
    DLP5500  

阵列对角线长度

0.2” 0.3” 0.4” 0.5” 0.6” 0.7” 0.9”
DLP2010 DLP3000 DLP4500 DLP5500 DLP6500 DLP7000 DLP9000
DLP2010NIR DLP3010 DLP4501     DLP7000UV DLP9500
    DLP4710       DLP9500UV
    DLP4500NIR        

微镜间距和倾角(度)

5.4µm,±17° 7.6µm,±12° 10.8µm,±12° 13.6µm,±12°
DLP2010 DLP3000 DLP5500 DLP7000
DLP3010 DLP4500 DLP9500 DLP7000UV
DLP4710 DLP4501 DLP9500UV  
DLP2010NIR DLP4500NIR    
  DLP6500    
  DLP9000    

搜索以下产品的产品参数: