TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ADS9813
Precision ADCs

具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 35.3

ISO7741TA-Q1
数字隔离器

Automotive, quad-channel, reinforced digital isolator with integrated 160-kHz transformer driver

价格约为 (USD) 1ku | 1.7

UCC23525
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

具有 12V UVLO 的 5A/5A、5.7kVRMS 增强型单通道光耦兼容隔离式栅极驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.352

ISOUSB211-Q1
USB 隔离器

Automotive low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed

价格约为 (USD) 1ku | 5.9

SN74LVC2G100-Q1
Configurable gates

Automotive two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.328

DRV8215
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

11V, 4A half-bridge motor driver with sensorless stall detection,I2C, speed and voltage regulation

价格约为 (USD) 1ku | 0.6

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据