完善的音频应用终端设备解决方案集成了一流的系统专业技术、音频编解码器、DSP、D 类放大器、PurePath™ 数字音频放大器、耳机驱动器、采样率转换器、软件和支持。

TI 音频的新功能

定期了解最新 TI 音频产品系列、工具、支持和新闻。

新发布的产品

最新产品 — PCM5100   

PCM5100 / PCM5101 / PCM5102

带 2.1VRMS 线路驱动器的立体声 DAC

  • 模拟性能(电源为 3.3V 时)
    • 动态范围:100dB (PCM5100)、106dB (PCM5101)、112dB (PCM5102)
    • 满刻度输出:2.1VRMS
  • 3.3V 单电源工作
  • 无需直流阻断电容器
  • 采样频率:8kHz 至 384kHz(集成 PLL)
      最新产品— AIC3256  

TLV320AIC3256/TLV320AIC3206

超低功耗立体声音频编解码器

  • PowerTune™ 技术在所有使用模型下实现了可调节电源 vs.SNR(100dB SNR、5mW 立体声回放)
  • 集成 DirectPath™ 耳机放大器、集成 PLL 和数字麦克风支持
  • 嵌入式 miniDSP (AIC3256) 可运行高级音频和语音算法(SRS WOW HD™、噪声消除/回波抵消)
以下是在过去的以下时间范围内发布的产品的列表     

查看所有 音频 产品
查看所有新的 TI 半导体产品



XML - RSS 供应  获取我们的新产品 RSS 源。 这是什么?

音频
型号 名称
PCM2906C 具有线性输出和 S/PDIF 的、总线供电的立体声 USB 编解码器
TAS5731 20W 立体声数字放大器
TLV320AIC3212 具有集成 D 类扬声器、听筒驱动器和 DirectPath 的低功耗立体声编解码器
TLV320AIC3262 具有微型 DSP、集成 D 类扬声器、听筒驱动器和 DirectPath 的低功耗立体声编解码器
TLV320DAC3202 低功耗高保真 I2S 输入耳机 IC
TPA2025D1 具有自适应升压 (DC/DC) 转换器的 2W 恒定输出 D 类音频放大器
TPA2029D1 具有 I2C 控制的立体声 D 类 APA
TPA3116D2 具有 SpeakerGuard™ 的 50-W 立体声 (BTL) D 类音频放大器
TPA3118D2 30W 无滤波器 D 类立体声放大器,带 AM 抑制

新闻稿 RSS

 

奖项与荣誉

 
  • 3 种 TI 模拟芯片荣获 EN-Genius Network 的"年度最佳产品"奖:
    三种 TI 模拟产品(ADS1115OPA1611/OPA1612TPA6140A2)荣获 EN-Genius.net "2009 年度最佳产品"奖。这些年度奖项选自 EN-Genius.net 评审团队审批过的产品。这些奖项根据产品的技术优点和市场成功概率进行评选。
  • EDN 中国 2009 创新奖
    TPA6140A2 G 类 DirectPath 立体声耳机放大器
  • 2008 年度 LSI(日本)决赛名单:
    TAS5414A/TAS5424A 汽车数字音频放大器
  • 2007 消费电子协会"荣誉技术"奖:
    TAS5261 PurePath™ 数字音频放大器功率级
  • 2007 Radio Gijutsu 奖(日本):
    Hajime Kawai 撰写的 DIR9001 投稿文章
  • AnalogZONE 2006 年度最佳产品:
    TPA5050 音频设备荣获"数字电视最佳开发"奖
  • EDN 2006 年 100 大热门产品:
    TPA203xD1 音频功率放大器