我们用于航空航天和国防、测试和测量以及无线基础设施应用的射频放大器提供从直流到 8GHz 的宽频率范围。我们的产品系列可提供强大的 OIP3 线性性能和先进的 HD2/HD3 失真性能,同时帮助您优化系统成本和空间。
按类别浏览
设计和开发资源
评估板
带有源平衡-非平衡变压器 LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235 的 AFE7920 参考设计评估板
AFE79-LMH9-EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE79xx 系列集成射频采样收发器性能的电路板,该收发器可与 LMH9xxx 系列有源平衡-非平衡变压器进行连接。AFE79-LMH9-EVM 展示了 AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135 和 LMH9235。该器件完全符合下一代 5G 大规模 MIMO 有源天线系统的要求,同时可与收发器输出端相连,并驱动功率放大器 (PA) 输入端。为了轻松连接 50Ω 测试设备,默认情况下,该电路板设置为 100Ω 差分输入和 50Ω 单端输出。此 EVM 可随时通过板载连接器与 +3.3V (...)
评估板
宽带射频接收器参考设计
采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的射频采样 4GSPS ADC。提供宽带宽、高性能的交流或直流耦合采集平台,其连续捕获带宽高达 2GHz。内置的 DDC 功能支持对捕获的信号进行调谐、降频转换和带宽缩减,从而实现灵活的射频采样应用开发。高带宽和直流耦合输入功能还支持高频时域应用。
参考设计
级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计
介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。