可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

最高 1000V/V 的增益和最高 4.5GHz 的带宽 - 在正确的时间获得理想的增益

parametric-filter查看所有产品
我们提供各种可变和可编程增益放大器,能够提高电路的动态范围,并能够实时调整信号振幅。我们的产品系列提供业界先进的零漂移、高精度解决方案,具有从直流到 4.5GHz 的宽频率范围和高达 1000V/V 的宽增益范围。

按类别浏览

按参数规格进行选择

可变增益放大器 (VGA)

高达 4.5GHz、具有精密模拟和数字增益控制的宽带宽放大器。

可编程增益放大器 (PGA)

二进制和示波器增益范围高达 1,000V/V 的数字可编程精密放大器。

PGA849
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

低噪声高带宽精密可编程增益放大器

价格约为 (USD) 1ku | 3.42

PGA855
可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)

低噪声、宽带宽、全差分输出可编程增益仪表放大器

价格约为 (USD) 1ku | 3.8

技术资源

技术文章
技术文章
详细了解特殊功能放大器
此技术文章介绍了 VGA 和 PGA 的基础知识和典型使用案例。
应用手册
应用手册
Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
此应用报告介绍了将 VCA8617 与各种 ADC 连接的不同方法。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
如何为压力变送器应用选择放大器 (Rev. B)
这篇文章介绍了压力变送器的典型方框图,并为每个子系统提供了建议。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

参考设计
级联式 LMH5401 与 LMH6401 参考设计

介绍了直流耦合和交流耦合应用中的宽带单端至差分转换参考设计。该设计评估 LMH5401 和 LMH6401 级联的性能并提供有关设计的深入见解。