LM3290
- VOUT_RANGE
- VOUT_ET = 0.6V 至 4.5V
- VOUT_APT = 0.4V 至 3.81V(或 VIN - 200mV)
- 适用于包络跟踪 (ET) 运行的直流升压:
- 升压输入电压范围:2.5V 至 5V
- 支持内部同步整流的高效率(典型值 90%)
- 具有低电阻(典型值 150mΩ)的升压旁路功能
- 2.7MHz PWM 开关频率
- 适用于平均功率跟踪 (APT) 和 ET 运行的降压 DC-DC:
- 高工作频率,适用于小型外部传感器和电容器
- VOUT_RANGE = 0.4V 至 3.81V
(或 VIN – 200mV) - 支持内部同步整流的高效率(典型值 95%)
- 低功耗脉冲频率 (PFM) 模式
- LM3291 控制:
- LM3291 在 ET 模式下自动控制
- RFFE 控制接口:
- 1.8V MIPI RFFE 1.1 兼容数字控制接口
- 26MHz 写入能力
- 13MHz 读取能力
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3290 具有配套集成电路 (IC) LM3291,是一款具有集成 DC-DC 升压转换器的射频包络电源调制器 (EM),集成的 DC-DC 升压转换器针对包络跟踪 (ET) 射频功率放大器 (PA) 进行了优化。 此器件可独立于输入电池电压(电池电压低至 2.5V)实现最大发送输出功率,并且通过 MIPI RFFE 1.1 进行控制。
LM3290 可在以下两种活动模式下运行:
活动模式 1:对于低 TX 输出功率,LM3290 可运行在平均功率跟踪 (APT) 模式下,从而为 PA 提供一个静态但可编程的输出电压。 轻负载,并且处于 APT 模式中时,LM3290 自动进入脉冲频率模式 (PFM) 运行并且以减少的开关频率运行。 在 PFM 模式下,静态电流减少,这延长了电池使用寿命。
活动模式 2:在 ET 模式下,LM3290 与 LM3291 能够有效地为 PA 提供动态高带宽电源电压,从而以最大程度提高 EM + PA 总效率。 包迹调制器通过一个差分模拟输入来跟踪由 RFIC 传送至 LM3291 的包迹基准输入信号。 此输出是一个传送至 PA 的单端电源信号。
LM3290 和 LM3291 支持 3G,以及信号带宽高达 20MHz 的 LTE 运行。
LM3290 通过直接控制信号来控制 LM3291 配套 IC,而无需系统额外进行控制。 关断、待机和空闲模式将关闭 EM 并降低电流消耗。
欲获得完整数据表、样品或评估模块 (EVM) 硬件和软件,请发送电子邮件至 ET@list.ti.com 与 TI 代表联系。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM3290 产品摘要 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 9月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点