| INA333 是业内功耗最低的零漂移仪表放大器。INA333 具有 75µA 静态电流、25µV 偏移电压、1.8V 工作电压以及令人印象深刻的噪声功率比,它在提高准确度和稳定性的同时,也延长了在便携式医疗、手持仪表、秤量和数据采集应用中的电池寿命。
这就是高性能模拟 >> 您的成功之道

特性
- 低偏移电压:25µV(最高)
- 低失调漂移:0.1µV/°C
- 低静态电流:75µA
- 低输入偏置电流:200pA
- 出色的噪声功率比:75µA 时,噪声功率比为 50nV/rt-Hz
- 操作电压低至 1.8V
- 封装:MSOP-8
|
|
|
|
|