TIDA-00025

低功耗全差动可编程增益放大器参考设计

TIDA-00025

设计文件

概述

使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗 FDA PGA 提供了一些建议。

特性
  • 低功耗全差动放大器
  • 低功耗可编程增益放大器
  • 相对于高增益而言,带宽较宽
  • +/-5V 电源电压
  • 2、21、50 和 70 V/V 的增益
  • 此参考设计已进行实验室测试,并具有设计文件和设计指南支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU111.PDF (481 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR083.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR084.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC054.ZIP (53 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2683超低功耗双电流反馈运算放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 TIDA-00025 Design Guide 2013年 8月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频