TMDS181

正在供货

6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器

alarm通知 立即订购

产品详情

Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.2, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Protocols HDMI Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 6 Number of channels 4 Supply voltage (V) 1.2, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • HDMI™ 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 6Gbps 的数据速率
  • 在重定时器模式下可兼容高达 6Gbps 的 HDMI™ 电气参数
  • 支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
  • 对输入流重新定时以补偿随机抖动
  • 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
  • I2C 和引脚设置可编程
  • 5+ 位对内偏移补偿
  • 支持单端模式 ARC
  • 链路调试工具包括位于RX 均衡器之后眼图
  • 48 引脚 7mm × 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS181)
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C (TMDS181I)
  • HDMI™ 输入端口与输出端口间具有时钟和数据恢复 (CDR) 电路,支持高达 6Gbps 的数据速率
  • 在重定时器模式下可兼容高达 6Gbps 的 HDMI™ 电气参数
  • 支持 4k2k60p 和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,具有更高的刷新率
  • 对输入流重新定时以补偿随机抖动
  • 自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器
  • I2C 和引脚设置可编程
  • 5+ 位对内偏移补偿
  • 支持单端模式 ARC
  • 链路调试工具包括位于RX 均衡器之后眼图
  • 48 引脚 7mm × 7mm 0.5mm 间距超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • 扩展商业温度范围为 0°C 至 85°C (TMDS181)
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C (TMDS181I)

TMDS181x 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI™) 重定时器。TMDS181x 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS181x 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k60p 24 位/像素和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS181x 经配置可支持 HDMI2.0a 标准。TMDS181x 在低于 1.0Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。重驱动器模式支持 HDMI1.4b,数据速率高达 3.4Gbps

TMDS181x 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS181x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的接收 EQ 增益或自适应接收 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。

TMDS181x 是一款数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI™) 重定时器。TMDS181x 支持四条 TMDS 通道,音频返回通道 (SPDIF_IN/ARC_OUT) 和数字显示控制 (DDC) 接口。TMDS181x 支持高达 6Gbps 的信号传输速率,可实现最高分辨率达 4k2k60p 24 位/像素和高达 WUXGA 16 位色深或 1080p,并且具有较高的刷新率。TMDS181x 经配置可支持 HDMI2.0a 标准。TMDS181x 在低于 1.0Gbps 的数据速率下会自动配置为重驱动器,而在高于该速率时会自动配置为重定时器。重驱动器模式支持 HDMI1.4b,数据速率高达 3.4Gbps

TMDS181x 支持双电源轨(VDD 为 1.2V,VCC 为 3.3V),有助于降低功耗。该器件采用多种电源管理方法来降低整体功耗。TMDS181x 通过 I2C 或引脚设置支持固定的接收 EQ 增益或自适应接收 EQ 控制,以补偿不同长度的输入电缆或电路板走线。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMDS181x 6Gbps TMDS 重定时器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 11月 28日
应用手册 TMDS181 and TMDS171 Configuration Guide 2019年 12月 13日
应用手册 TMDS181 Schematic Checklist 2019年 4月 3日
应用手册 High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs 2018年 6月 14日
用户指南 Pattern Verifier and Generator User's Guide 2018年 4月 27日
技术文章 How to select a redriver or retimer for HDMI 2.0 jitter cleansing PDF | HTML 2017年 5月 1日
技术文章 How to select the right retimer for HDMI 2.0 applications PDF | HTML 2016年 9月 27日
技术文章 How to reduce jitter and improve signal integrity in source and sink system design PDF | HTML 2016年 7月 11日
技术文章 HDMI 2.0: How to generate cleaner signals over long traces, connectors and cables PDF | HTML 2016年 6月 21日
白皮书 Build a true fidelity system using video signal conditioners 2016年 6月 9日
EVM 用户指南 TMDS181RGZ Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 12月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMDS181RGZEVM — 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

The TMDS181RGZEVM is a PCB created to help customers evaluate the TMDS181 device for video applications with HDMI interfaces.
用户指南: PDF
软件编程工具

SLLC455 EyeScan Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
SN65DP149 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN65DP159 工作温度为 -40°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 SN75DP149 工作温度为 0°C 至 70°C 的 3.4Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 1.4b 重定时器 SN75DP159 工作温度为 0°C 至 85°C 的 6Gbps DP++ 1.1 至 HDMI 2.0 重定时器 TMDS171 3.4Gbps HDMI 1.4b TMDS 重定时器 TMDS181 6Gbps HDMI 2.0 TMDS 重定时器
硬件开发
评估板
DP149RSBEVM DP149 3.4Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器评估模块 DP159RGZEVM DP159RGZEVM 评估模块 DP159RSBEVM DP159RGZEVM 评估模块 TMDS171RGZEVM TMDS171EVM 评估模块 TMDS181RGZEVM 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块
仿真模型

TMDS181 IBIS-AMI Model

SLAM293.ZIP (4807 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频