用于手持终端的无线解决方案 : OMAP™ 应用处理器

clear gif

您可能需要启用 javascript 并安装最新版本的 Adobe Flash 播放器插件才能观看此内容。

OMAP 4 平台:重新定义了移动用户体验

观看更多视频

从特色电话到高端的、具有丰富多媒体功能的无线手持终端,可升级的 OMAP™ 处理器系列都能提供高性能和超低功耗的最佳组合。

OMAP™ 4 平台(新)

OMAP 4 平台包括应用处理器、综合软件套件和电源管理技术,可将下一代智能手机和移动因特网设备 (MID) 迅速推向市场。

主要特性和优势

  • 高度优化的移动应用平台
  • OMAP4430 工作频率高达 720MHz
  • OMAP4440 工作频率高于 1GHz
  • 平台包括应用处理器、多媒体软件和电源管理
  • 设计用于推动智能电话和移动因特网设备 (MID)
  • IVA 3 硬件加速器,能够实现全高清 1080p、多标准视频编码/解码

产品、工具和软件

OMAP™ 3 处理器

TI 的 OMAP™ 3 系列多媒体应用处理器推出了全新级别的性能,能在多媒体手持终端中实现如同笔记本般的效率和高级娱乐功能。OMAP 3 设备可支持各个级别的手持终端,从入门级多媒体手持终端到高端的移动因特网设备 (MID)。

主要特性和优势

  • 将移动娱乐和高性能生产应用组合在一起
  • 集成了先进的超标量 ARM Cortex-A8 RISC 内核
  • 采用 45nm (OMAP36x) 和 65nm (OMAP34x) CMOS 工艺技术设计
  • 更多…

产品

OMAP™ 2 处理器

OMAP2430 / OMAP2431 高性能应用处理器为 2.5G 和 3G 无线手持终端和支持多媒体的无线 PDA 提供最佳的多媒体性能。OMAP 平台使得诸如视频会议、数字音乐和手机至手机游戏的这些创新应用成为可能。

主要特性和优势

  • IVA 2 硬件加速器提升了移动电话的视频和影像性能
  • 用于支持复杂使用方案的多引擎并行处理架构
  • 内置的 M-Shield™ 移动安全技术,实现了增值服务并保证了终端安全
  • 对主流高级操作系统 (HLOS) 的支持有助于应用程序的开发
  • 更多…

产品

OMAP™ 1 处理器

OMAP1710 器件能够将各种移动应用的性能提高 40%,而功耗仅为已有 TI 应用处理器的一半。OMAP1710 处理器采用与所有 OMAP 芯片相同的软件环境,这使应用开发者和手机设计者能够完全基于当前软件进行再次使用和构建。

主要特性和优势

  • 突出的软件灵活性
  • 改善的多媒体和图形性能
  • 集成的硬件和软件安全特性
  • 高性能摄像头接口
  • 超低待机功耗

产品

其它 OMAP™ 信息

供货免责声明

此产品供高产量无线 OEM 和 ODM 使用,不通过经销商销售。如果您的公司符合以上描述,请与当地 TI 销售办事处联系。请单击此处获取有关所有客户和应用程序可用的 OMAP 产品的信息。

OMAP 和 M-Shield 是德州仪器 (TI) 的商标。本文档中提及的其它产品或服务名称均为相应公司的商标。