新产品
USB 隔离器
Automotive low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed
价格约为 (USD) 1ku | 5.9
Configurable gates
Automotive two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs
价格约为 (USD) 1ku | 0.328
C2000 实时微控制器
汽车级 C2000™ 32 位 MCU、1 个 C28x + 1 个 CLA、150MHz、1.1MB 闪存、5 个 3.9MSPS ADC、CLB 和 AES
价格约为 (USD) 1ku | 4.102
我们的企业公民责任承诺
90%
的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。
23%
温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。
$52M
美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。
中国企业公民责任承诺
232万
人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。
12
所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。
50%
的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。
* 截至 2022 年的准确数据